Sistemski integrator FANUC

Franc Zajec, direktor podjetja Mikron Plus, opisuje odnos svojega podjetja z družbo FANUC.
»Smo sistemski integrator za FANUC Adria, s katerim sodelujemo že od začetka. Za projekte robotizacije uporabljamo izključno robote FANUC, ki so se izkazali za robustne, natančne in zelo zanesljive. Uporabljamo tudi senzorje 2D in 3D Vision družbe FANUC, naši stroji CNC pa so večinoma opremljeni s krmilniki FANUC.
Vodja prodaje, Tomaž Peterlin, opisuje sistem, ki ga je Mikron izdelal za svojega kupca.
»Naročnik se je obrnil na nas z željo po pripravi robotske celice za obdelavo obročev za ležaje večjih dimenzij. Pripravili smo rešitev, v središču katere je robot FANUC R-2000iC/210L z nosilnostjo 210 kg. Zasnovan je tako, da operater pripelje surovine v celico na paleti. S FANUC senzorjem 3D Vision robot prepozna surovine in jih obere z dvojnimi prijemali ter jih postavi na dve vertikalni CNC stružnici in en obdelovalni center. Celica je opremljena z merilnim sistemom, ki omogoča 100-odstotni nadzor in skrbi, da vsi obdelani kosi ustrezajo zahtevam.«
Težava z dolgimi odrezki rešena
Med postopkom testiranja rešitve so naleteli na težavo. Peterlin opiše zgodbo.
Med pripravo tehnologije smo naleteli na izziv v obliki dolgih odrezkov. Ta izziv smo rešili s funkcijo nihanja Servo Learning Oscillation iz podjetja FANUC, ki se je izkazala za zelo učinkovito
Servo Learning Oscillation je funkcija, ki jo nudi CNC FANUC za reševanje problema večjih ali daljših kosov kovine, ki odstopijo od obdelovanca med postopkom strojne obdelave. Ti veliki odrezki lahko povzročijo zastoj dela na stroju in vplivajo na kakovost končnega izdelka. Funkcija nihanja razlomi odrezke na manjše koščke, kar prepreči tovrstne težave in olajša odlaganje odpadkov, pri čemer kakovost končnega izdelka ni ogrožena.
G. Peterlin je z rezultatom zadovoljen.
Z našo izvedbo robotske celice je naročnik povečal produktivnost in znižal stroške proizvodnje. Zagotovljena je visoka avtonomija delovanja in vse komponente so povezane v celoto v skladu z načeli industrije 4.0. In z vgrajenimi komponentami FANUC sta kakovost in zanesljivost zagotovljeni