Začnite z iskanjem

Tesno sodelovanje med družbama ROLLOMATIC in FANUC, ki prinaša najboljše v vrhu Industrije 4.0

Naloga:  Zasnovati nov stroj za natančno brušenje s 6 sočasno interpoliranimi osmi, ki bo združeval hidrostatično tehnologijo in linearne motorje in hkrati vsestransko zgibnega robota.

Rešitev: Na podlagi dolgoletnega partnerstva je družba Rollomatic izbrala popolno rešitev FANUC, robota 30i-B CNC. Domiselna integracija robota FANUC LR Mate 200iD/7L ponuja visoko stopnjo prilagodljivosti in avtonomnosti. 

Rezultat:
Rešitev GrindSmart®830XW omogoča strojno obdelavo rezalnega orodja s površinskim premazom in ostrimi robovi, ki krepko prekašajo določila industrijskih standardov. 

 

S tem, ko je družba Rollomatic razširila svoj nabor izdelkov GrindSmart®, da vključuje tudi izdelke s premerom 32 mm, ko ponuja natančnost in združevanje linearnih motorjev s hidrostatično ureditvijo vodil in ko avtomatizira proizvodnjo svoje izdelkov z roboti FANUC in sistemi CNC, družba Rollomatic postavlja svoje stroje za ostrenje na sam vrh piramide kakovosti in izdelave. To se dogaja v Švici, pomembno pa je za ves svet ostrenja in brušenja. Družba za proizvodnjo izjemno natančnih strojev za ostrenje in brušenje, ROLLOMATIC, je svoj prvi 6-osni stroj CNC zagnal nič manj kot pred 26 leti. Pod vodstvom Jean-Marca Dicka so leta 1993 v tesnem sodelovanju z družbo FANUC Switzerland oblikovali in za tisti čas izdali revolucionarni stroj: CNC600. Od takrat je družba FANUC izključni dobavitelj digitalnih krmilnih sistemov referenčne švicarske blagovne znamke. GrindSmart®830XW, 6-osno brusilno središče, ki združuje linearne motorje s hidrostatično ureditvijo vodil, za obe partnerici predstavlja nov skupni tehnološki korak naprej in daje pečat zgodovini proizvodnje in brušenja rezalnega orodja. Za družbo Rollomatic ta inovacija predstavlja vrhunec pri prodoru na tržišče za orodja s premerom, večjim od 16 mm. V družbi glavnih akterjev te čudovite pustolovščine si oglejmo nastanek te inovacije, revolucionarne v vsakem pomenu besede.

O DRUŽBI ROLLOMATIC

Leta 1953 je Francis Rollier  v kraju La Neuveville blizu Neuchâtla ustanovil po sebi imenovano podjetje, kjer je proizvajal izjemno natančna vrtljiva rezalna orodja za urarsko industrijo. Ker takratni stroji za rezanje in brušenje niso bili dovolj natančni za njegove potrebe, je zasnoval in izdelal svoje lastne, izboljšane stroje. Leta 1985 je skupaj s sinom Michelom te stroje postavil na tržišče pod imenom »Roll-o-Matic«. Leta 1989 je Michel Rollier, še vedno generalni direktor podjetja, ustanovil družbo Rollomatic SA. Razviti nabori strojev za brušenje, za brušenje in ostrenje orodja s krmiljenjem CNC, so pustili tehnološki pečat na industrijskem svetu, zlasti s popolnoma avtomatiziranim 6-osnim brusilnim središčem CNC600. »Takrat nas je bilo v podjetju kakih 20,« se spominja Jean-Marc Dick. »Tehnična podpora dobavitelja vrhunskega sistema CNC in osnega motorja je bila za ta razvoj ključna,« poudari. 

Zgodba o ljudeh in inovacijah

Geografska bližina družbe FANUC Switzerland, ki se nahaja v kraju Biel, je predstavljala veliko prednost pri vzpostavitvi tesnega sodelovanja. »Naš cilj prodora na mednarodne trge, zlasti z ustanovitvijo ameriške hčerinske družbe leta 1994, nas je tudi spodbudil, da smo poiskali storitve dobavitelja s svetovnim dosegom, kot je FANUC,« doda Damien Wunderlin, direktor za trženje in prodajo v podjetju Rollomatic. Družba FANUC Switzerland je postala več kot le partner, gre za dušo in srce strojev Rollomatic. »Odkar sem se leta 1998 pridružil družbi FANUC Switzerland, sem dobršen del svojega časa v Rollomatic-u preživel z oblikovanjem,« pravi Claude Amsler, ki je zadolžen za tehnični vmesnik med družbama FANUC Switzerland in Rollomatic. Proizvodni obrat Le Landeron zgrajen leta 2002, ki leži le 20 minut stran od Biela, je zanj zelo priročen. S temi 12.000 m2 proizvodnega obrata, ki zaposluje 350 ljudi s štirih celin in kjer sestavijo med 500 in 650 stroji letno, je Rollomatic danes prva globalna referenca za izjemno natančno ostrenje in brušenje. V stroje Rollomatic GrindSmart® je vgrajena programska oprema VirtualGrind®Pro, stroj ShapeSmart® za cilindrično brušenje teče s programsko opremo ShapeSmart®Pro, modeli LaserSmart® za lasersko strojno obdelavo pa uporabljajo programsko rešitev LaserSmart®Pro. Vso navedeno programsko opremo je razvilo podjetje Rollomatic. Te rešitve so vgrajene v večino sistemov FANUC 30i-B in 32i-B CNC, ki jih uporabljajo za svoje nabore izdelkov.


Vrhunec natančnosti... 

GrindSmart®830XW je zasnovan za proizvodne tokove orodja s premerom med 1 mm in 32 mm majhnega in velikega obsega, in združuje vrhunsko tehnologijo za motorizacijo osi z vodenjem premikov in tehnologijo za samodejno delovanje orodja in brušenje s kolutom. Njegovo ogrodje z zmanjšanim odtisom (2.500 x 2.335 mm) vključuje 6-osno kinematiko na linearnih motorjih za osi X, Y in Z in na navornih motorjih za vrteče se osi (A, B in C), vse navedeno dobavlja družba FANUC. Osi A in B nadzorujejo optični kodirniki z ločljivostjo do ene milijoninke stopinje in zmoreta 240-stopinjski zamah, kar omogoča proizvodnjo levih in desnih vijačnic. Os C pa se lahko zasuka z do 1.000 vrt./min. pri enaki resoluciji. Sistem FANUC 30i-B CNC upravlja z integriranim sistemom meritev in omogoča zaznavanje morebitnega opletanja orodja. Programski modul Rollomatic VirtualGrind®Pro nato to samodejno nadoknadi saj povezuje premike osi na realni osi orodja. Čeprav je dražje za namestitev, smo uporabili hidrostatično vodenje linearnih osi pod pritiskom olja zaradi dvojnega jamstva glede natančnosti in dinamike. Hidrostatični sistem v prvi vrsti nadoknadi morebitni nagib osi, ne glede na to, kako majhen je lahko. Poleg tega ohlajeno mazivno olje, uporabljeno pri tem vodenju, jamči za skoraj popolno toplotno stabilnost premikov. Linearne motorje FANUC nadzira absolutno ravnilo z ločljivostjo 0,01 µm, zato so zagotovljeni popolnoma natančni premiki. Nenazadnje, tehnološko načelo linearnih motorjev jim omogoča takojšnje odzivanje na ukaze iz FANUC CNC, s čimer je odpravljena vsakršna mehanska vztrajnost.

 »Magneti v linearnih motorjih FANUC so zelo dobro zaščiteni in ležijo pod kotom incidence, ki ustvarja popolnoma uravnano gibanje naprej,« pravi Claude Amsler.

GrindSmart®830, 630 in 530 so tako prvi stroji, ki združujejo to raven natančnosti s neprekinjenim določanjem položaja in dinamičnim premikanjem na natančnih brusilnih središčih.

... v paru z vrhunsko avtomatizacijo Industrije 4.0

Nad osjo vretena ima vsebnik za kolesa 15 opornih položajev. Vsak opornik je opremljen s posamičnim sistemom mazanja in lahko drži 3 kolesa. Avtonomija, ki jo nudi tak vsebnik, omogoča neprekinjeno delovanje brez nadzora, z več dvojnimi kolesi. To avtonomijo še izboljša domiselna namestitev robota FANUC LR Mate 200iD 7L v levi del stroja. Robot s predhodno naloženih pladnjev v delovnem okolju samodejno podaja elemente na vreteno stroja, za delo ponoči ali ob koncu tedna brez nadzora. Sistem dvojnih oprijemal razloži dokončano orodje in v le nekaj sekundah naloži obdelovanec za brušenje. Robot in numerično krmiljenje naravno komunicirata preko sistema, s katerim v celoti upravlja FANUC. »830XW predstavlja zanesljivega in natančnega vsestransko zgibnega robota, ki ga je možno opremiti s sistemom vizualnega zaznavanja za brušenje plošč na 630XW in za izvajanje dodatnih nalog,« izpostavi Jean-Marc Dick. Pameten in avtomatiziran je GrindSmart® 830XW primeren za integracijo v delavnice za natančno brušenje pametne Industrije 4.0. Izračun donosnosti te naložbe mora tako upoštevati kakovost izvedenega dela, ki jamči, da ne bo nobene napake, in avtonomnost stroja, ki optimizira vsesplošno stroškovno učinkovitost.

Nova vizija strojne obdelave orodja za rezanje

Družba Rollomatic je razvijalec dolgoročnih industrijskih projektov, ki je zasnovala in zgradila novo vizijo strojev za ostrenje s tem konkurenčnim modelom, ki lahko izdeluje izdelke do Ø 32mm. Geometrična natančnost in kakovost površine orodja, izdelanega na strojih GrindSmart® prinašata učinkovitost na področju brušenja brez primere. Od podobnih izdelkov se razlikujejo po dodani vrednost investitorjev v ta vrhunska proizvodna sredstva. Družba Rollomatic utemeljuje svojo željo po inovacijah na veščinah družbe FANUC Switzerland, na odprtosti strojev CNC FANUC, na tehnologiji linearnih motorjev in na globalni mreži družbe FANUC. S tem  se podajajo naproti novim projektom za izdelavo zelo učinkovitih rezalnih orodij. »V zadnjih letih smo se odločili preseči skupne izzive robotizacije in razširitve našega nabora, da vključuje večje premere,« pojasni Damien Wunderlin. »In nimamo druge izbire, kot da ta razvoj postavimo v najvišji sektor in se pri tem osredotočimo na digitalno prihodnost bodočih desetletij,« doda.

»S podporo družbe FANUC Switzerland in njene globalne mreže bomo pri tem stopili onkraj naših pričakovanj,« zaključi.