Začnite z iskanjem

ARS srl

Prilagodljivi podajalnik delov, združljiv z vsemi roboti FANUC

Naloga
Ponujati in predstavljati čimbolj vitke, prilagodljive in modularne rešitve za elektronsko, avtomobilsko, kozmetično, zdravstveno in prehrambeno tržišče. Za uporabo, ki traja po koncu življenjskega ciklusa izdelka, kot je FlexiBowl®: inovativen in prilagodljiv podajalnik.

Rešitev
Rešitev FlexiBowl®, prilagodljivi podajalnik delov, združljiv z vsemi roboti FANUC in njihovim sistemom vida. Rešitev FlexiBowl® je zelo vsestranska in sposobna podajati dele vseh oblik ter površin in iz vseh materialov.

Rezultat
Podjetje ARS je znano po inovativnih rešitvah na račun svoje ekipe strokovnjakov z izkušnjami s področja robotike in strojnega vida ter neuničljive rentgenske tehnologije. Prednost sistema FlexiBowl® leži v hkratnem delovanju lijaka (spuščanje), ločevalnika (ločevanje) in robota (pobiranje). Podjetje FANUC je od nekdaj izjemno angažirano pri vsaki aplikativni študiji, s čimer se zmanjša potrebni čas in vire za preverjanje uresničljivosti vsakega potencialnega projekta.

Izdelki FANUC, uporabljeni pri tej aplikaciji Bruderer

italijansko podjetje ARS je svetovno znan dobavitelj prilagodljivih sistemov za avtomatizacijo iz kraja Arezzo v Toskani. Podjetje je znano po inovativnih rešitvah na račun svoje ekipe strokovnjakov z izkušnjami s področja robotike in strojnega vida ter neuničljive rentgenske tehnologije.

Skozi leta je družba ARS razvila obsežne izkušnje pri dobavi tehnoloških rešitev industrijske avtomatizacije za procese sestavljanja, rokovanja z materialom, pakiranja in kakovostnih pregledov. Tehnologija podjetja ARS se uporablja v mnogih pomembnih panogah: na elektronskem, avtomobilskem, kozmetičnem, zdravstvenem in prehrambenem tržišču.

Predstavljajo rešitve, ki so v največji možni meri vitke, prilagodljive in modularne. Za uporabo, ki traja še dlje od življenjskega ciklusa izdelka, kot je FlexiBowl®: inovativen in prilagodljiv podajalnik. Cilj je zagotoviti ukrojene, tehnološko napredne in prilagodljive rešitve, izpolnjevanje trenutnih in bodočih zahtev na preprost in hiter način ter zagotavljanje visokokakovostne zmogljivosti in učinkovitosti.

Družba sodeluje s svojimi kupci za povečanje konkurenčnosti z odpravljanjem pomanjkljivosti, nedejavnosti in izboljšanjem kakovosti izdelkov. Podjetje FANUC je od nekdaj izjemno angažirano pri vsaki aplikativni študiji, s čimer se zmanjša potrebni čas in vire za preverjanje uresničljivosti vsakega potencialnega projekta. Podpirajo večino komunikacijskih protokolov, zlahka se integrirajo z vsako opremo in so skladni z vsemi različnimi zahtevami, s katerimi so lahko soočeni.

FlexiBowl® je prilagodljivi podajalnik delov, združljiv z vsemi roboti FANUC in njihovim sistemom vida. En sam sistem FlexiBowl® lahko rokuje s celimi družinami izdelkov v obsegu 1-250 mm in 1-250 g, s čimer nadomesti cel komplet vibracijskih podajalnikov. Rešitev je zelo vsestranska in sposobna podajati dele vseh oblik ter površin in iz vseh materialov. To, da sistem nima namenskih orodij ter vključuje enostavno in intuitivno programiranje, omogoča hitro in večkratno menjavo orodja znotraj ene izmene. Področja uporabe segajo od kozmetike do avtomobilske industrije, od zdravstvenih do električnih komponent in mnogih drugih. Prednosti ležijo v hkratnem delovanju lijaka (spuščanje), ločevalnika (ločevanje) in robota (pobiranje).         

Sistem sodi v kategorijo KROŽNIH SISTEMOV, kjer se spuščanje, ločevanje in pobiranje izvajajo hkrati in na namenskih ter neodvisnih sektorjih diska. Na ta način se stopnja podajanja bistveno izboljša.

Nenazadnje, ena izmed najbolj zanimivih značilnosti sistema FlexiBowl® je, da lahko ob nosilnosti 7 kg rokuje z velikimi in težkimi deli. FlexiBowl® je možno nadzorovati na več načinov, in podjetje FANUC podpira vse izmed njih:  I/O vhodi in digitalni izhodi, vtičnica TCP, Ethernet IP.

Za to rešitev so najpogosteje uporabljeni modeli robotov FANUC M-1iA in M-2iA, LR Mate 200iD, SCARA SR-3iA in SR-6iA. Pogosto je implementiran tudi sistem iRVision. To je izvedljivo zaradi zanesljivosti družbe FANUC, odprtosti do komercialne uporabe, učinkovite tehnične podpore in tudi vrhunske učinkovitosti.

Družba FANUC omogoča podjetju ARS razvoj prilagojenih vmesnikov, s čimer bosta tako integracija strojev kot programiranje enostavnejša in bolj nemotena. Konkretno, podjetje ARS je razvilo vtičnik, ki omogoča ustvarjanje podatkovne zbirke brez vsakokratnega pisanja programske kode. S svojo izjemno prilagodljivostjo glede določanja parametrov je primeren za vsako aplikativno zahtevo.

Roboti FANUC, zlasti antropomorfni LR Mate 200iD ter SCARA SR-3iA in SR-6iA lahko zadovoljujejo konkretne zahteve po produktivnosti, ki so pogosto potrebne pri aplikacijah podjetja ARS.

Na račun izjemne združljivosti z roboti FANUC in sistemi vida lahko izrabljajo funkcijo krožnega sledenja, ki omogoča neprekinjeno podajanje in uporabo njihovega podajalnika v visoko frekvenčnih aplikacijah.

Rešitev FlexiBowl® je integrirana po vsem svetu, zato lahko z roboti FANUC podjetje ARS svojim kupcem jamči izjemno hitro in zelo razširjeno podporo za programsko in strojno opremo.