Začnite z iskanjem

Naloga: Preverjanje zvarov na šasiji v podjetju AUDI v Bruslju, tudi na mestih, ki so za operaterje težje dostopna oz. nedostopna.

 

Rešitev: Sodelujočii robot CR-7iA/L je opremljen z vizualnim sistemom za preverjanje zvarov. Sodelujoči robot sodeluje z operaterjem in dopolni postopek nadzora kakovosti, ki ga operater izvaja.

 

Rezultat: Operaterji nadzora kakovosti lahko bolj zaupajo v rezultate, saj robot opravi nekatere izmed njihovih nalog in tako ustvari dodatne priložnosti, ne da bi ogrozil vlogo samih operaterjev.

Izdelki FANUC, uporabljeni pri tej aplikaciji Bruderer

V podjetju Audi igra tehnologija pomembno vlogo in podjetje skuša v tem pogledu utirati pot v največji možni meri. »Dober primer tega je, da smo bili letos prva tovarna Audi, ki je predstavila CO2 nevtralni izdelek, to je Audi e-tron,« pravi Patrick Danau, izvršni direktor podjetja Audi v Bruslju.

 

V tovarni uporabljajo že mnogo robotov, zdaj so se jim pridružili še sodelujoči.

 

Patrick Danau: »Ravnamo se po načelu 3N. Vse naloge, ki so nečiste, naporne ali nevarne, so argumenti za uporabo robota. Tem se je nedavno pridružil četrti, načelo demografije. To nas pelje v stik s sodelujočimi roboti, ki se dandanes začenjajo pojavljati.«

»Ena izmed prednosti sodelujočih robotov je, da ne potrebujejo zaščitenega varnega območja, kar pomeni, da zasedejo manj prostora, kar pa predstavlja prihranek denarja,« pravi Geert De Cop, inženir sodelujočih robotov v delavnici. »Druge prednosti so seveda, da lahko sodelujejo neposredno z operaterji in da jim pri delu nudijo tudi ergonomsko podporo. In to pomeni, da bomo lahko v prihodnosti zaposlili delavce z resnejšimi ali blažjimi fizičnimi omejitvami za določena dela, kjer jim bodo pomoč nudili sodelujoči roboti.«

Sodelovanje z delavci za implementacijo tehnologije

V projektu, izvedenem v sodelovanju s podjetjem FANUC smo sodelujoči robot CR-7iA/L opremili z vizualnim sistemom za preverjanje zvarov.

 

Geert Motte, govornik za enoto šasij: »Sodelujoči robot preverja prisotnost, dolžino in položaj različnih zvarov na mestih, ki jih operaterji ne najdejo oz. do njih ne morejo dostopati.«

 

Delavci cenijo pomoč, ki jim jo nudi sodelujoči robot, pravi Mark Van Heirzeele, vodja enote karoserij. »Bolj so prepričani v lastno kakovost, saj robot prevzame nekatere izmed njihovih nalog preverjanja. Hkrati pa lahko vidijo, da njihova delovna mesta nikakor niso ogrožena. To je bilo za nas zelo pomembno.«

 

V prihodnosti bo Audi v proizvodnji uporabljal še več sodelujočih robotov.

 

»Zelo pomembno je aktivirati robota za ergonomske rešitve,« pravi svetovalec za preprečevanje poškodb Walter Seminck. »V proizvodnji potrebujemo sistem, ki lahko ves čas teče gladko in neodvisno. Zato lahko roboti nudijo dragoceno podporo za ljudi pri njihovem delu.«

»Skupaj s podjetjem FANUC smo izvedli krasen projekt,« pravi izvršni direktor Patrick Danau. »Uporabo sodelujočih robotov smo uspeli napraviti sprejemljivo, za družbene partnerje in za delavce. To dokazuje, da je tehnologijo možno implementirati skupaj z delavci.«