Začnite z iskanjem

Naloga:
Oblikovanje bolj kompaktnih strojev z lastnim vmesnikom človek-stroj in s samodejnim nalaganjem delov in orodij za dovajanje elementov do sistemov brušenja in dodelave.

Rešitev:
Na račun odprtosti, ki jo ponuja vmesnik Fanuc Pictures, je oddelek za raziskave in razvoj skupine lahko razvil rešitvi HMI (Human Machine Interface) RECO in BULA, zgibni roboti Fanuc LR Mate pa so omogočili izdelavo samodejne nakladalne platforme.

Rezultat:
Novi stroj Recomatic CT501 s samodejno nakladalno platformo za dele in orodja, opremljen z zgibnim robotom Fanuc LR Mate, ki podaja elemente do sistemov brušenja in dodelave.

Za mnoge industrijske panoge je površinska obdelava jamstvo za kakovost. V tem pogledu je družba Recomatic Group vodilni strokovnjak iz Švice. Družba FANUC Switzerland s ponosom podpira Recomatic pri njihovem tehnološkem in mednarodnem razvoju, tako pri numeričnem krmiljenju kot pri robotiki.

Kompaktni motorji in nadzor odpiranja 

Pridobitev podjetja Bula Technologie je skupini Recomatic omogočila uspešen dostop do evropskih trgov na področju površinske obdelave, poleg trga avtomobilskih, vesoljskih, medicinskih ali usnjenih izdelkov visokega razreda. Recomatic še vedno ohranja svojo posebnost v urarski in medicinski industriji ter industriji izdelkov višjega razreda, zdaj pa želi razširiti svoje storitve na mednarodni ravni. Popravljanje, poliranje, satenska obdelava, raziglanje, obdelava s kamni, brušenje in mikanje so ključne besede, ki pojasnjujejo delovanje 17 strojev v naborih BULA in RECO. Do konca leta 2019 bodo vsi stroji CNC opremljeni s krmiljenjem osi in kinematiko FANUC. Številni med njimi bodo tudi roboti japonske blagovne znamke. Partnerstvo med družbama Recomatic in FANUC se je začelo že leta 2006, in do danes se je postopoma krepilo.

»Od trenutka, ko nam je FANUC lahko dobavil manjše motorje za vretena in odprte vmesnike, smo lahko oblikovali bolj kompaktne stroje in lastne vmesnike človek-stroj,« v uvodni izjavi pojasnjuje Christophe Rérat.


Zahvaljujoč odprtemu vmesniku FANUC Pictures je skupina za raziskave in razvoj skupine lahko razvila vmesnika človek -stroj HMI RECO in HMI BULA. Knjižnice FANUC Focas omogočajo snovalcem strojev dostop do plasti, ki omogočajo njihove lastne spremembe. Tako postane ustvarjanje krivulj s pomočjo točk mogoče in enostavno za uporabnika. FANUC CNC stroj prikazuje vmesnik proizvajalčevega HMI na zaslonu. Nastavitev stroja BULA ali RECO lahko neposredno dostopa do grafičnih poslovnih aplikacij, ki jih je določil inženir družbe Recomatic. »Že dolgo smo želeli vzpostaviti partnerstvo z družbo FANUC, glede na zanesljivost njene opreme in kakovost mednarodnih storitev družbe,« pravi Christophe Rérat. »Pravzaprav nas je pred desetimi leti, ko smo opravili popolno oceno kompaktnosti motorjev in odprtosti krmilnih elementov, prav to prepričalo, da smo v celoti vzpostavili to partnerstvo,« poudari.

Ekipa visoko usposobljenih strokovnjakov sestavlja in ​​preizkuša tehnologije za raziglanje, brušenje, poliranje in druge vrste zaključne obdelave RECO in BULA.

Novi stroj Recomatic CT501 je opremljen s platformo, ki samodejno podaja dele in orodja, in je opremljen z večfunkcijskim robotom Fanuc LR Mate, ki podaja elemente do sistemov brušenja in dodelave.

Kompaktni roboti in povezava s CNC

Tehnologija Bula je začetnica poliranja najbolj zapletenih oblik z roboti. Skupina Recomatic želi vključiti to tradicijo pri ustvarjanju tehnološke skladnosti med dvema naboroma, da bi dosegla najvišje ravni v Industriji 4.0. Večnamenski roboti FANUC LR Mate (z nosilnostjo 4 kg) so že pripravili platformo za samodejno nalaganje delov in orodja za podajanje elementov sistemom za brušenje in dodelavo. »Po robotih za izvajanje novih operacij je vedno več povpraševanja,« pravi Stéphane Gisiger, tehnični prodajni predstavnik skupine Recomatic, med našim obiskom njihovih delavnic. Usposabljanje za upravljanje robota FANUC poteka zelo hitro zaradi enostavnega in intuitivnega upravljanja. Naši predstavniki zagotavljajo, da zadostujeta največ dva dni usposabljanja. Sodelujoči roboti FANUC serije CR-4 iA omogočajo tudi popolno varnost dela z ljudmi. Enako kot pri LR Mate, je tudi njihova povezljivost s stroji FANUC CNC stroji brezhibna. »Kljub temu pa lahko FANUC Pictures robota druge znamke brez težav priklopi na CNC stroj FANUC, če bi naše stranke tako želele,« pojasnjuje Christophe Rérat. Vsak stroj Recomatic Group je sam po sebi industrijski projekt, posebej prilagojen zahtevam kupca.

Ta študija je izvedena v tesni povezavi z inženirjem aplikacij družbe FANUC, zadolženim za nadzor proizvajalca. Na primer na strojih Bula POLIGO je vsako numerično krmiljenje določeno glede na število vreten. Zato se proračun stroja določi glede na zahtevano kompleksnost. »Za vsak stroj so, zahvaljujoč inženirju družbe FANUC, izboljšane tudi nastavitve motorja,« poudarja Stéphane Gisiger. Tudi sistemi podajanja so opredeljeni glede na zahtevano avtonomijo in stopnjo prilagodljivosti. Stroji za podajanje Recomatic lahko po potrebi vključijo robotiko, strojni vid, pobiranje iz zaboja in paletiziranje. »Zagotavljamo, da so naši stroji mehansko utemeljeni, robustni in natančni,« pravi Christophe Rérat.

»Skupaj z družbo FANUC zagotavljamo prožnost, dobičkonosnost in prilagodljivost podjetjem in tržiščem po vsem svetu,« zaključi. Z dvoplastno storitvijo, kakršno zagotavljata družbi Recomatic in FANUC, je to partnerstvo vedno zmagovita rešitev za končnega vlagatelja.

Rešitve FANUC za krmiljenje robotov

Mini prilagodljivi robot FANUC LR Mate 200iD/4SH, ki je uporabljen v določenih strojih Recomatic, ponuja doseg 550 mm in hitro robotsko zapestje. Ta izjemno kompaktna 5-osna različica s kratko roko je idealna za omejene delovne prostore in kompaktne stroje. Integracija tega modela je izjemno enostavna in ponuja številne možnosti, vključno z inteligentno funkcionalnostjo, kot so nadzor vida in sile, paketi posebnih aplikacij in popolna zaščita po standardu IP69K. Krmiljenje FANUC 31i B5 se uporablja na nekaterih strojih BULA in RECO, ima veliko število osi in omogoča tudi upravljanje z roboti. Krmiljenje omogoča nadzor 26 osi, vključno s 6 vretenskimi osmi, preko 4 kanalov. Upravljati je mogoče največ s 5 osmi hkrati. Družba FANUC ponuja tudi vsestransko numerično krmiljenje Power Motion i-A za učinkovit nadzor gibanja na račun hitrega odzivnega časa. Ta rešitev podpira do 32 osi in 4 kanale, zato je idealna za najrazličnejše industrijske namene. Kot alternativa krmilniku PLC ponuja večjo vsestranskost, nižje stroške naložbe in ima vse dodatne funkcije stroja za numerično krmiljenje. Krmiljenje Power Motion i-A je enostavno za uporabo in programira ga lahko vsak, ki zna delati s stroji CNC.

Kdo je RECOMATIC?

Tehnik prikazuje uporabnost in enostavnost dostopa do grafičnih poslovnih aplikacij, ki so jih razvili inženirji družbe Recomatic Group na CNC serije 31i B5 polirnega stroja BULA POLIGO B11.

Kratek opis: Skupina Recomatic ima svoje korenine v švicarskem Jurskem pogorju in v obdelavi površin. Leta 1962 sta bratranca Charles in Martin Rérat ustanovila družbo Recomatic v kraju Fahy, štiri leta kasneje pa sta se ustalila v kraju Courtedoux. Prvotno podjetje še naprej podpira regionalno urarsko industrijo in industrijo razkošnih izdelkov ter vedno išče popolno zaključno obdelavo površin. Leta 2002 sta vodenje podjetja prevzela Christophe in Philippe Rérat in podjetje pripeljala do trenutne rasti.

Leta 2008 se je družba s prevzemom podjetja Bula Technologie, specializiranega za avtomatske polirne stroje, konsolidirala v skupino Recomatic in leta 2015 je to postala tudi uradno. Po sedmih širitvah naj bi obrat do konca leta 2020 obsegal 9.000 m2 in zaposloval približno 100 ljudi. Danes je skupina Recomatic merilo za proizvodnjo strojev za površinsko obdelavo v Švici, njej cilj pa je z avtomatiziranimi rešitvami za Industrijo 4.0 osvojiti evropska in svetovna tržišča. Družba FANUC Switzerland je s svojimi najsodobnejšimi stroji za numerično krmiljenje, vretenskimi motorji in robotskimi stroji partner skupine Recomatic ter zvest podpornik te rasti.