V katerih aplikacijah v procesu proizvodnje uporabljate robote FANUC?
Robote uporabljamo pri vseh postopkih v procesu proizvodnje, tj. na začetku pri polnjenju steklenic, vmes med shranjevanjem steklenic v kleteh ter na koncu pri paletiranju v škatle in povezovanju palet za dobavo kupcem.
Kdaj ste začeli uporabljati robote FANUC?
Dogovarjanja so se začela leta 1996. Na začetku je bila izražena želja, »nora« zamisel. Kjer so druga podjetja videla samo težave, je družba FANUC videla priložnosti in nas je spodbujala pri projektu. Trenutno imamo v proizvodnji v glavni podružnici že 36 robotov in želimo to število v kratkem povečati.
Kako ocenjujete delo in odnos tehnične ekipe?
FANUC zagotavlja visokokakovostno storitev. Ekipa izjemno usposobljenih tehnikov z dobrim poznavanjem izdelkov je zelo dobro organizirana. Težave so ob nastanku učinkovito rešene, zmeraj z ustreznim ukrepanjem in prilagojenim pristopom.
Za katere storitve družbe FANUC ste se odločili?
Letno vzdrževanje vseh robotov in storitev telefonske linije v tovarni za zahtevnejše postopke.
Kakšno mnenje imate o družbi FANUC in o izdelkih ter kakšne so vaše osebne izkušnje s podjetjem?
To sodelovanje, ki traja že 18 let, smo vedno zelo cenili, kar velja še danes. To dokazujejo številni stroji in napoved, da jih bomo dodali še več.
Družbo FANUC vidimo kot stabilno in dobro organizirano družbo v tehnološkem vodstvu. Med izdelki FANUC smo zmeraj našli robota, ki ga je bilo mogoče prilagoditi našim potrebam. Kar zadeva odnos, ki ga imamo kot stranka z dobaviteljem FANUC, nam ekipa družbe z osebno in pozorno obravnavo, ki temelji na sodelovanju, pomaga poiskati najboljšo rešitev za naše izzive.
Želite izpostaviti kak dogodek ali anekdoto iz teh let sodelovanja?
Anekdoto? Ko smo pred 18 leti začeli spoznavati industrijske robote in smo v kleteh izvajali pilotna preizkušanja z dvema robotoma FANUC serije 410, je nekdo v ekipi Freixenet robotoma dal ime: poimenoval ju je »Zipi« in »Zap« (imena likov iz španskih stripov). Od takrat tehniki družbe Freixenet poimenujejo vse robote FANUC, ki jih uvedemo v podjetju. Nujno pa morajo biti vsi roboti dobiti imena likov iz stripov. Tako pri nas delajo »Asterix« in »Obelix« »Osamljeni jezdec«, »Tintin«, »Trije majhni pujski« in »Rompetechos« (ime lika iz španskih stripov) ter mnogi drugi. Kot kaže, je s takšno magično ekipo robotov naš uspeh zagotovljen – zabave pa nam tudi ne primanjkuje. Dvignimo kozarce, da bo naš odnos z družbo FANUC tudi v prihodnosti uspešen! Seveda nazdravljamo s penino Freixenet!
Katera beseda najbolje opiše družbo FANUC?
Zanesljivost.