Največji robot v Švici
Za izbor robota so imeli le nekaj specifikacij. Zahtevano obremenitev je narekovala naloga, približni doseg pa tloris obrata. Manuel Frei: »Želeli smo uporabiti standardno rešitev, da bi ostali znotraj proračuna, odmerjenega za projekt.« S takim profilom zahtev se je obrnil na Fanuc Switzerland. Michael Schüpbach, vodja prodaje, zadolžen za robotiko, se je obrnil na sistemskega integratorja Robofact, ki je sistem nato implementiral. Dejstvo, da sta podjetji Jansen in Robofact le 40 minut vožnje narazen, je sodelovanje olajšalo, še posebej v fazah pred prevzemom in med končnim prevzemom.
V obratu so namestili robustnega robota M-900iB Fanuc z obremenitvijo 700 kilogramov in dosegom 2.832 milimetrov. Prijemalo, ki ga je zasnovala in zgradila družba Robofact, je izdelano tako, da je na voljo še nekaj rezerve, tudi če maksimalna obremenitev 350 kilogramov bremena ni povsem v središču. To je smiselno, saj v obratu poleg standardnih dolžin pakirajo tudi izdelke, narejene po meri, zato je nujno, da so ohranili to prilagodljivost.