Začnite z iskanjem

Naloga
To avtomatizirano opravilo je vključevalo postavljanje injekcijsko ulitih plastenk v pladnje s posameznimi ležišči, zasnovanimi tako, da so plastenke ločene med sabo. Poleg tega je stranka želela, da je med pladnje umeščena še penasta plošča, saj so pladnji zloženi drug na drugega, s penasto ploščo pa bodo deli v enem jasno ločeni od delov v drugem pladnju. Običajno se to delo izvaja ročno.

Rešitev
Rešitev, ki jo je ponudilo švicarsko podjetje Roth Technik, vključuje dva robota FANUC. Prvi je 6-osni M-10iD/10L z nosilnostjo 10 kg, drugi pa 4-osni SR-6iA z nosilnostjo 6 kg.

Rezultat
Rešitev je omogočila, da podjetje Kunstoff-Packungen vzpostavi avtonomno proizvodno linijo, s samostojnim delovanjem najmanj 8 ur pri polni hitrosti, pri čemer dosega čas cikla 0,8 sekunde. Kompaktni odtis rešitve pa je prinesel tudi bistveni prihranek prostora.

O družbi Kunstoff-Packungen AG

Zgodovina družbe Družba Kunstoff-Packungen je dolga in bogata. Ustanovljena je bila leta 1894 v Kreuzlingenu v Švici, danes pa je to družinsko podjetje s preko 90 zaposlenimi in 72 stroji za obdelavo plastike. Osredotočajo se na izdelavo embalažo po meri kupcev. Podjetje proizvaja votle plastične vsebnike, plastenke in prožne cevi, v volumetričnem obsegu od 5 do 1500 milimetrov. Stranke Kunstoff-Packungen prihajajo pretežno iz farmacevtske, kozmetične, prehrambene in kemijsko-tehnične industrije. Podjetje dobavlja izdelke strankam po vsem svetu in lahko dosega specifikacije čistih prostorov ISO razreda 7.

Roboti FANUC pri družbi Kunstoff-Packungen AG

Ker se proizvajalci po vsem svetu soočajo s pomanjkanjem usposobljenega osebja, in kot podjetje, zavezano odličnosti, podjetje Kunstoff-Packungen nenehno išče načine za izboljšanje svoje stopnje avtomatizacije. Marcel Fetzer, vodja tehnologije, opiše aplikacijo, pri kateri so se odločili za avtomatizacijo z roboti.

"Naša stranka nas je pozvala, da izdelke ločeno zlagamo v škatle in med vsaki plasti vložimo vmesno ploščo. To se običajno izvaja ročno in postavili smo si cilj, da to nalogo avtomatiziramo. Za nas je bilo pomembno, da s sistemom pokrijemo tako velike kot majhne modele, in začeli smo iskati ustrezne dobavitelje.

 

 

Markus Roth, lastnik Roth Technik GmbH, je opisal rešitev:

"»Vzpostavili smo rešitev za hitro pakiranje z dvema robotom FANUC, ki prevzameta plastenke iz stroja za injekcijsko ulivanje. Dosegamo minimalni čas cikla za kos 0,8 sekunde, izdelki pa so v ležišča zloženi ločeno, kar je zelo pomembna kakovostna prednost za stranko. Podatki proizvodnje se shranjujejo na čip RFID, ki nato samodejno prenese podatke do sistema za označevanje, tako je tam tudi stopnja napak zmanjšana na minimum. Z uporabo dveh robotov FANUC dosegamo maksimalno prilagodljivost, ki je bila nujna za različne vrste izdelkov in procesov.

Ena izmed funkcij, ki so jih uporabili inženirji pri Roth Technik za izboljšanje učinkovitosti avtomatizacije, je bilo dvonamensko prijemalo. Prijemalo omogoča robotu, da hkrati rokuje z več plastenkami in hkrati da po potrebi položi tanko penasto ploščo. Marcel Fetzer opisuje svoje zadovoljstvo z rezultati:

"Linija za pakiranje z dvema robotoma nam omogoča avtonomno obratovanje proizvodne linije. Projekt je bil uspešno izveden z družbama Roth Technik in FANUC, posledično smo naročili še dva sistema na drugem področju."

Izdelki FANUC, uporabljeni pri Kunstoff-Packungen