Začnite z iskanjem

Naloga:
Tako kot večina industrijskih pralnic se Wäscherei Aschenbrenner GmbH sooča z izredno zahtevno situacijo pomanjkanja osebja, zlasti za ponavljajoče se in naporno ročno delo, kot je nalaganje strojev za zlaganje perila. Za premagovanje izzivov, povezanih z delom, je podjetje potrebovalo zelo specializiran sistem avtomatizacije.

Rešitev:
Podjetje Sewts GmbH, specialist za procese avtomatizacije, ki se ukvarjajo s procesi, dovzetnimi za deformacije, kot je npr. tekstil, je Wäscherei Aschenbrenner lahko dobavilo svoj novo razviti sistem VELUM, namenjen podajanju elementov v stroje za zlaganje perila. V središču sistema VELUM je par industrijskih robotov FANUC M-10iD/12, ki ponujata najvišjo hitrost osi in natančnost v svojem razredu.

Rezultat:
Ko so oprane in posušene, dva sistema VELUM v Wäscherei Aschenbrenner pripravita brisače, pripravljene za zlaganje. S svojima robotoma FANUC in vizualnimi sistemi AI lahko dve avtomatizirani celici VELUM vsako uro pripravita do 700 brisač, kar poveča učinkovitost. Poleg tega je podjetje s to potezo, ki bo zagotovila hitro donosnost naložbe, ublažilo težave s pomanjkanjem delovne sile in znatno znižalo stroške dela.

O pralnici Wäscherei Aschenbrenner GmbH

Obrat Wäscherei Aschenbrenner je bil ustanovljen leta 1956 v Aschheimu vzhodno od Münchna in je dom približno 60 zaposlenih. Podjetje je zelo uspešna industrijska pralnica perila, ki obdeluje perilo iz zdravstva, gostinstva in hotelirstva ter trgovine in industrije. Sedež pralnice Wäscherei Aschenbrenner so leta 2019 preselil v novo stavbo, v kateri sta najsodobnejša proizvodna hala in sodobno krilo s pisarnami.

»V industriji pranja perila je običajno treba vso prispelo perilo očistiti naslednji dan,« pravi Bernhard Aschenbrenner, generalni direktor Wäscherei Aschenbrenner. »Zaradi tega cenimo vsako pomoč, še posebej, če je dobro usposobljena in stalna.«

Ni veliko bolj sposobnih in stalnih rešitev, kot so popolnoma avtomatizirane. Čas za Sewts GmbH in njihov sistem avtomatizacije VELUM.

Industrijske pralnice perejo in sušijo tekstil v visoko avtomatiziranem okolju, da se spopadejo z velikimi količinami umazanega perila. Vendar pa nekaj vrzeli v verigi avtomatizacije predstavlja potrebo po ročnem delu. Na primer, vsak stroj za zlaganje običajno zahteva zaposlenega, ki perilo poda v stroj in ga pri tem razgrne, ne da nastanejo gube. Sistem VELUM družbe Sewts predstavlja rešitev za podajanje brisač in drugih kosov iz frotirja v stroje za zlaganje. Uspeh sistema temelji na dveh industrijskih robotih FANUC.

»Izbrali smo družbo FANUC, ker so v VELUM verjeli od samega začetka,« pravi Till Rickert, soustanovitelj in glavni produktni vodja v podjetju Sewts. »Pogovarjali smo se z več proizvajalci robotov, vendar je FANUC že od samega začetka kazal svoj inovativni duh. Priskrbeli so nam celo robote, da smo lahko razvili prototip.«

»Družba FANUC je bila s svojo tradicijo preverjenih in zanesljivih robotov zelo prepričljiva,« pravi Rickert. »Od vsega začetka smo profesionalno in prijateljsko sodelovali z ekipo FANUC, ki nam je zagotovila predane kontaktne osebe v prodaji in tehnični službi.«

Prva robotska naloga znotraj dveh popolnoma opremljenih celic za avtomatizacijo VELUM v pralnici Wäscherei Aschenbrenner, ljubkovalno poimenovanih Bobby in Betty, je predhodno ločevanje opranih in posušenih brisač. Vizualni sistem AI vodi robota FANUC M-10iD/12 na optimalno lokacijo za aktiviranje prijema posamezne brisače. Robot pobere brisačo in jo odloži na tekoči trak, ki jo odpelje do druge robotske postaje. Tukaj drugi robot M-10iD/12 brisačo pobere s tekočega traku in jo položi med par prijemal, nameščenih na vodoravni linearni tirnici. Ti prijemali se premikata v nasprotnih smereh, da popolnoma raztegneta brisačo, pripravljeno za zlaganje.

Gledano celostno, sistem VELUM zagotavlja zelo učinkovit in uspešen način avtomatizacije tega prej ročnega opravila, blaženja pomanjkanja delovne sile in nižanja stroškov postopka.

 

Uporabljeni izdelki FANUC