Доступ до навігації

Завдання:

 

Малі та середні компанії шукають багатоцільові рішення для автоматизації, які легко адаптуються до різних виробничих завдань, прості в управлінні та можуть працювати разом із операторами без потреби інвестувати в захисне огородження.

 

Рішення:

 

Новий мобільний робот MCR (Mobile Collaborative Robot) компанії Desmasa – це багатоцільовий пристрій, призначений для спільної роботи з людьми у різних виробничих умовах.


Результат:

 

Роблячи ставку на надійність та досвід, компанія Desmasa використовує у своїй новій моделі дві версії колаборативного робота CRX компанії FANUC (CRX-10iA та CRX-10iA/L).


Модель MCR ідеально підходить для безлічі виробничих завдань та пропонується з двома моделями FANUC CRX: CRX-10iA з радіусом робочої зони 1249 мм; та CRX-10iA/L, який має радіус робочої зони 1418 мм. Вантажопіднімальність обох роботів становить 10 кг, що надає їм універсальності під час виконання безлічі виробничих завдань.

 

MCR ідеально підходить для виконання повторюваних робіт, дозволяючи операторам зосередитися на складніших операціях. Важливо, що замовники можуть швидко окупити свої інвестиції, оскільки гнучкість кожного пристрою забезпечує його придатність для різних промислових застосувань.

 

Колаборативний роботизований блок MCR компанії Desmasa ідеально підходить для: 

 

  • Укладання на піддони та зняття з піддонів (коробки, мішки, лотки тощо)
  • Системи на кінці ліній
  • Подавання деталей на верстати з ЧПУ
  • Навантаження та розвантаження
  • Автоматизований контроль якості
  • Пакування та палетування
  • Обслуговування складальних ліній
  • Обладнання для підбирання та розміщення матеріалів
  • Для роботи в лабораторії
  • Автоматичні системи керування
  • Нагляд за роботою машин

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ MCR

 

Основні характеристики моделей MCR компанії Desmasa такі:

 

  1. Простота транспортування та мобільність у межах виробничого підприємства.
  2. Просте позиціонування на робочому місці.
  3. Миттєвий запуск.
  4. Зрозуміле, інтуїтивне та налаштовуване управління. Програмне забезпечення/інтерфейс адаптовано для кожного застосування.
  5. 100% колаборативний. Завдяки датчикам руху ці рОботи є абсолютно безпечними для оператора, оскільки будь-яке втручання змушує їх негайно зупинитися.
  6. Проста інтеграція в обмеженому просторі. MCR може займати місця у просторі на 60% менше, ніж традиційний робот, що особливо важливо для компаній, які прагнуть оптимізувати невеликі виробничі потужності.
  7. Сертифікація CE для всіх моделей.

МОЖЛИВІСТЬ КОНФІГУРУВАННЯ З ДОПОМОГОЮ РІЗНИХ ПЕРИФЕРІЙНИХ ПРИСТРОЇВ

 

Компанія Desmasa постаралася зробити MCR конфігурованим за допомогою різних периферійних пристроїв — щоб був придатний для вирішення найрізноманітніших завдань.

 До цих опцій входять:

 

  • ВИСОКОШВИДКІСНИЙ РЕЖИМ: Робот працює на промисловій швидкості і зменшує швидкість для безпечної співпраці з людьми, коли виявляє оператора у зоні безпеки.
  • AGV (Automated Guided Vehicle - Роботизований мобільний пристрій): Оснащено автоматизованим обладнанням. Завдяки AGV робот може пересуватись без участі оператора.  MCR переміщується з однієї точки до іншої, розпізнаючи довкілля, виявляючи перешкоди та здійснюючи пошук альтернативних маршрутів.
  • КАМЕРА ШТУЧНОГО ЗОРУ: Завдяки штучному зору робот може виконувати складні завдання, такі як виймання деталей з бункера.
  • MCR компанії Desmasa та її робот FANUC можуть задовольнити усі вимоги виробничого підприємства в одному пристрої. Це рішення ідеально підходить як для великих, так і малих компаній, які прагнуть автоматизувати свої виробничі процеси. Також можливе повне адаптування до вимог замовника.

 

Для докладнішої інформації див. https://www.desmasa.com/en/mobile-collaborative-robot/ або напишіть листа на адресу електронної пошти: info_web@desmasa.com. Тел. 947470940.

 

Скачати PDF