Доступ до навігації

Верстати Robodrill допомагають Concentric здешевити виробництво масляних насосів і насосів коробки передач

Завдання Підшукати економічний вертикальний обробний центр, здатний суттєво збільшити випуск масляних насосів і насосів коробки передач, які виготовляються з алюмінієвих виливків.

Рішення Створити новий виробничий модуль із застосуванням FANUC Robodrill. Цей високошвидкісний і економічно ефективний вертикальний верстат із конусом шпинделя ISO 30 ідеально підходить для відносно легкої обробки. Клієнт був дуже вражений його перевіреною надійністю.

Результат Перший верстат Robodrill виготовляє кришки, а другий – корпуси для масляних насосів. Обидва працюють у три зміни. Третій верстат Robodrill виготовляє дві пари компонентів насоса коробки передач за один цикл.

Високошвидкісне фрезерування та зняття задирок

Компанія Concentric – провідний британський виробник автомобільних насосів, установила три обробні центри FANUC Robodrill на виробництві в Ердінгтоні (Бірмінгем), щоб різати більше металу у відповідь на зростаючий попит. Масляні, водяні та паливні насоси Concentric використовуються у виробництві дизельних двигунів для вантажівок із малою й середньою вантажопідйомністю та позашляхової техніки.

Того часу компанія підписала два важливі контракти з виробниками двигунів на виготовлення, збирання та перевірку масляних насосів і насосів коробки передач. Невдовзі нову виробничу ділянку на фабриці в Ердінгтоні було оснащено трьома верстатами Robodrill α-D21LiA5 для обробки алюмінієвих виливків. Раніше компанія Concentric використовувала горизонтальні обробні центри з конусом шпинделя ISO 40 і двопозиційними пристроями зміни супутників. Але високошвидкісні вертикальні верстати зі шпинделем ISO 30 краще підходили для легших операцій обробки, а також були значно продуктивнішими й дешевшими.

Спеціалісти Concentric розуміли, що досягти потрібної тривалості такту в нових масляних насосах і насосах коробки передач можна було, лише оснастивши кожний верстат четвертою віссю. Тому в лестерської компанії Saluki були замовлені зажими для індексаторів FANUC, що вже були обладнані інтегрованими гідравлічними (для зажиму деталей) і пневматичними (для перевірки правильності завантаження деталей) пристроями. Верстати FANUC також оснащені датчиком пошкодження інструментів. Він розміщується на одному кінці горизонтального вала й запобігає браку на масштабному виробництві.

"Ми вивчали обладнання для нової ділянки з виробництва масляних насосів протягом останнього кварталу 2013 р. Для різання металу нам був потрібен верстат із меншим розміром шпинделя, незнімною планшайбою та четвертою віссю у вигляді поворотного індексувального пристрою". Ми вибрали Robodrill завдяки чудовій репутації FANUC, зокрема високому рівню надійності обладнання. Ми навіть завітали до місцевого виробника, щоб подивитися на схожий обробний центр, який обслуговується роботом, і не почули від персоналу жодних нарікань – лише схвальні відгуки. Robodrill також має ідеальне співвідношення розміру та кількості інструментів: наші процеси потребують 20 інструментів, а баштовий інструментальний магазин верстата якраз уміщує 21 фрезу".

(Марк Макфолл, технічний директор виробництва)

Щоб забезпечити законтрактований обсяг виробництва, один верстат Robodrill виробляє кришки, а інший – корпуси для масляних насосів. Обидва працюють у три зміни. На першому верстаті виробництво кришок потребує двох окремих операцій. Деталі розміщуються по дві в зажимі, який бере участь в обох операціях. Одна кришка проходить першу операцію, а інша – другу. Таким чином, верстат випускає готовий виріб із кожним завантаженням-розвантаженням. У другому верстаті два закріплені корпуси проходять повну обробку. Третій Robodrill виробляє (знов таки, з алюмінієвих виливків) дві окремі деталі насосів коробки передач за дві операції – кожна в окрему зміну. Завдяки восьми кріпленням (по два на кожну деталь) верстат випускає чотири деталі з кожним завантаженням-розвантаженням.

Наприкінці кожного циклу на всіх трьох верстатах горизонтальний вал, на якому закріплені деталі в зажимах, запрограмовано на зупинку під кутом 45°. У цьому положенні з деталей спадає стружка та стікає мастильно-охолоджуюча рідина, і область обробки потребує лише мінімального очищення продувним пістолетом. До того ж, робочий процес став ергономічнішим для операторів, що підвищує ефективність виробництва. Верстати Robodrill α-D21LiA5 мають високу швидкість завдяки найкращим у галузі характеристикам, зокрема прискоренню 1,5 g до швидкості 54 м/хв за всіма лінійними осями, програмованій швидкості подачі до 30 м/хв і зміні інструменту (від стружки до стружки) за 1,6 сек. Також верстати з робочою зоною 700 x 400 x 330 мм, які придбала компанія Concentric, оснащені конвеєром для стружки та витяжкою для видалення масляного туману. Пан Макфолл підтверджує, що з моменту установки верстати довели свою надійність, виготовляючи деталі з допуском ± 10 мкм. Крім того, він дуже задоволений програмною підтримкою та навчанням із боку FANUC.

Застосування продуктів FANUC