Найбільший робот у Швейцарії
Для вибору робота є лише кілька специфікацій. Необхідна вантажопідйомність була визначена технічним завданням, а приблизний діапазон радіуса робочої зони визначено згідно з планування заводу. Мануель Фрай: "Крім того, ми також хотіли мати стандарт для відповідності бюджетним вимогам щодо проекту". З цими вимогами ми звернулися до FANUC Швейцарія. Майкл Шюббах, директор з продажів, відповідальний за робототехніку, зв'язався з системним інтегратором – компанією Robofact, яка потім реалізувала систему. Той факт, що дві компанії, Jansen та Robofact, знаходяться лише за 40 хвилин їзди одна від одного, сприяв співпраці, особливо на стадіях попереднього та остаточного приймання.
На підприємстві встановлено робот M-900iB для важких умов експлуатації від фірми Fanuc з вантажопідйомністю 700 кг та діапазоном радіуса робочого зони 2832 мм. Захват, спроектований та зроблений компанією Robofact, виготовлено таким чином, що ще залишається запас, навіть коли максимальне навантаження 350 кг не центровано. Це доцільно, бо на заводі, на додачу до стандартних продуктів, упаковуються й нестандартні товари, тож важливо підтримувати гнучкість.