Доступ до навігації

FANUC і JORPACK — партнери в галузі автоматизації

 

Завдання
Ринок автоматизованих пакувальних систем потребує робототехніки, щоб підвищити гнучкість операцій та зберігати рівень відповідності вимогам до вищої продуктивності. Компанія JORPACK шукала відомого й авторитетного партнера в галузі робототехніки з широким асортиментом продукції в поєднанні з найсучаснішою технічною підтримкою, що надається безпосередньо їм і користувачам їхніх систем.

Рішення
Компанія JORPACK обрала FANUC своїм постачальником робототехніки, оскільки вона працює лише з відомими компаніями, які володіють передовими технологіями. У компанії вважають, що FANUC відповідає світовим стандартам якості й надійності.

Результат
Широкий асортимент продукції FANUC допоміг компанії JORPACK відкрити нові ринки й нові можливості для бізнесу. Швидкість і точність робототехніки FANUC підвищили продуктивність та ефективність систем JORPACK.

Про JORPACK

JORPACK, системний інтегратор, що базується в Іспанії, займається проектуванням і виробництвом пакувального обладнання. Компанія має більш ніж 30-річний досвід у галузі та пропонує рішення для своїх клієнтів з 1992 року. Вони пропонують обладнання для початку й кінця виробничої лінії, наприклад, установки для автоматичного розвантаження пляшок із піддону, етикетувальні машини, пакування та палетування ящиків, пляшок та будь-якої іншої продукції, яка може бути укладена на піддони.

Коли компанія JORPACK розпочала свою діяльність понад 30 років тому, палетування здійснювалося за допомогою звичайних машин. Ринок почав вимагати робототехніки, і компанія на це відреагувала. Жорді Мартін, директор компанії, розповів про те, як вони ставляться до FANUC.

«У JORPACK ми працюємо лише з провідними брендами. Для нас FANUC є світовим еталоном робототехніки завдяки тривкості й надійності, які вони пропонують у всіх своїх виробах. Завдяки застосуванням FANUC ми також змогли працювати одночасно з декількома лініями та допомогти нашим клієнтам урізноманітнити їхню продукцію ».

 

 

Люк Феррера, технічний спеціаліст із обслуговування, розповів про вироби FANUC, які компанія JORPACK використовує у своїх рішеннях.

«...ми інтегруємо роботів FANUC серій R-2000, M-410, коллаборативних роботів серії CRX і SCARA.

 

Директор Мартін пояснює:

«Від самого початку запорукою успіху наших відносин із FANUC була дуже тісна співпраця, зокрема технічна підтримка, яку вони надають як нам, так і кінцевим клієнтам. З 2006 року ми вирішили встановити більш тісні відносини з ними як з нашим основним партнером, і ми дуже задоволені».

Вироби FANUC, яку використовуються компанією JORPACK у створенні пакувальних систем для своїх клієнтів