Доступ до навігації

Завдання:
Інтеграція ЧПК з новою серією машин MicroDrill компанії Mollart, що максимізує повний потенціал вертикальних мікросвердлувальних машин VDMF.

Рішення:

Співпраця з FANUC та керування мікросвердлувальною машиною за допомогою ЧПК FANUC 35i-B. ЧПК 35i-B, яке у першу чергу підходить для фрезерувальних та свердлувальних ліній, надає більше можливостей, ніж система руху на основі ПЛК, а також має 100-Мбіт Ethernet-з'єднання для високошвидкісної передачі програм обробки деталей, збирання даних та дистанційного виявлення й усунення несправностей.

Результат:
Завдяки системі ЧПК FANUC машина MicroDrill є найкращою у своєму класі прецизійною мікросвердлувальною машиною, яка проста у програмуванні, високопродуктивна і може легко модернізуватись з допомогою роботизації.

СКАЧАТИ PDF

Використовуваний виріб FANUC: ЧПК 35i-B

Ідеально відповідаючи завданням фрезерування та свердління, FANUC 35i-B надає більше можливостей, ніж система керування на основі ПЛК, і підтримує широкий спектр стандартизованих протоколів виробничої обчислювальної мережі, у тому числі Ethernet/IP, ProfiNet та DeviceNet. Як і всі інші ЧПК FANUC, FANUC 35i-B розроблено таким чином, щоб програмування було простим та могло бути налаштованим для забезпечення універсального керування як машиною, так і будь-якою периферійною технологією.

Компанія Mollart бачить у FANUC ексклюзивного партнера щодо ЧПК для ряду машин MicroDrill нового покоління. 

Фахівці з глибокого свердління компанії Mollart представили FANUC як свого ексклюзивного партнера щодо ЧПК для ряду MicroDrill нового покоління — вертикальних мікросвердлувальних верстатів VDMF.

Mollart VDMF MicroDrill використовується для високоточного свердління малих отворів у діапазоні від Ø 0,05 мм до 6 мм і доступний у варіантах з двома або чотирма шпинделями, залежно від клієнтських вимог до свердління.


Підвищена точність та тривалості циклів

Спочатку представлений європейським споживачам на EMO-2017, новий MicroDrill пропонує 25-відсотковий виграш у часі порівняно з попередником, і тепер може похвалитися новою W-вісcю разом з двоосьовим координатним столом для свердління призматичних деталей або, альтернативно, опціями бортового завантаження.

Більшої точності свердління можна досягти завдяки опційному упірному пристрою для контробертання компонентів, просвердлюваних по центру, тоді як MicroDrill, який має компактну використовувану площу у лише 2м х 2м, також може бути сконфігуровано на включення до свого ряду систем завантаження, що забезпечує часи від різання до різання лише у п'ять секунд. 


FANUC 35i-B ЧПК 

Однією з неабияких особливостей останньої версії MicroDrill є інтеграція з FANUC 35i-B ЧПК для керування машиною. ЧПК 35i-B, яке у першу чергу підходить для фрезерувальних та свердлувальних ліній, пропонує більше можливостей, ніж система руху на основі ПЛК, а також має 100-Мбіт Ethernet-з'єднання для високошвидкісної передачі програм обробки деталей, збирання даних та дистанційного виявлення й усунення несправностей.

Крім того, ЧПК також може зменшити час циклу завдяки п'ятьом одночасно виконуваним незалежним програмним ланкам програмованого командоапарата верстата, що також усуває потребу у зовнішніх ПЛК; а водночас графічний інтерфейс користувача може сприяти швидшому програмуванню та швидкому доступу до даних машинної обробки в реальному часі. 


Розкриття повного потенціалу 

Іан Петіт, керівний директор компанії Mollart Engineering, сказав: "Коли ми тільки придбали VDM, було зрозуміло, що машина мала неймовірні характеристики, але потребувала значних оновлень для приводів та ЧПК, щоб вона могла розкрити увесь свій потенціал на ринку".

Він родовжував: "Ми працюємо з FANUC понад 25 років, і вони весь час були партнерами, які допомагають нам розвивати машину. Ми вважаємо, що разом тепер розробили найкращу у своєму класі прецизійну мікросвердлувальну машину, яка проста у програмуванні, високопродуктивна і може легко модернізуватись з допомогою роботизації. Найголовніше, що VDMF має висококонкурентну ціну для машини такої якості ".


Ефективність відповідає легкому програмуванню

Том Бухер, керівний директор FANUC у Великобританії, додав: "Наше партнерство з Mollart добре відоме, і ми із радістю відгукнулись на запрошення до співпраці з цією компанією у справі модернізації її мікросвердлувальної машини. Зокрема, залучення FANUC ЧПК зробило VDMF набагато ефективнішою та простішою у програмуванні порівняно з попередником. FANUC ЧПК — це найпопулярніше у світі ЧПК, а це означає, що програмісти почуватимуть себе комфортно з мовою програмування та її можливостями — і все це допоможе забезпечити більш ефективне виробниче середовище".

 

Універсальне керування

Перехід до FANUC ЧПК на свердлувальній машині VDMF є останнім кроком у тісній робочій взаємодії між Mollart і FANUC. З цього випливає створення цілком розробленної під замовника системи автоматизації заводу для тайванського замовника Mollart.

Ян продовжував: "Великий плюс FANUC ЧПК полягає в тому, що воно може бути сконфігуровано на забезпечення універсального керування як машини, так і периферійних технологій, таких як виробниче вимірювальне обладнання, а не на використання ПЛК, котрі , як правило, призначені для кожного завдання.

"Врешті-решт, Mollart пишається тим, що постачає рішення для прецизійного свердління, які можуть бути адаптовані до точних вимог замовника. Наші відносини з FANUC гарантують, що ми зможемо поширити такий же рівень керування, який ми пропонуємо на наших свердлувальних машинах, до всієї системи замовника — хай то автоматичне завантаження та розвантаження чи тестування та вимірювання — з однієї центральної точки контакту. Ось чому FANUC є нашим пріоритетним постачальником ЧПК, і ми дуже чекаємо на розвиток наших тісних робочих відносин з цією компанією протягом найближчих років".