Доступ до навігації

Мета:
Запропонувати ринку окулярів та всім компаніям, які виконують лазерну обробку малих, високоякісних партій, точний, надійний, легкий верстат, що знижує експлуатаційні витрати. 

Рішення:
Компанія Applyca створила CUBE, відособлену частину обладнання для волоконного лазерного різання з модульною архітектурою та компактною конструкцією (2500 мм з кожної сторони), оснащену джерелом та системою керуванням лазера FANUC.

Результат:
CUBE — це верстат, який підходить для різних застосувань та потреб і спрямований на те, щоб підтримувати високий рівень конкурентоспроможності, не вимагаючи надмірно високих капіталовкладень і не займаючи надто багато простору в цеху.  Наявність рішень FANUC є запорукою надійності, а, крім того, також надає компанії Applyca нові можливості для бізнесу за кордоном.

СКАЧАТИ PDF

Універсальна та компактна модульна частина обладнання для всіх застосувань волоконного лазерного різання

Applyca SRL

Стратегічно базуючись у самому серці промислового Північного Сходу, компанія Applyca є системним інтегратором, здатним надавати прикладне програмне забезпечення та вироби під ключ для найрізноманітніших потреб застосування завдяки виробничому досвіду, що охоплює період понад 25 років. 
 
Крім того, Applyca є компанією, яка може виділитися на тлі своїх конкурентів і на виставку EMO 2015 вона привезла "Rob pianist", два роботи LR Mate 200iD з алюмінієвими "руками", які було запрограмовано на відтворення мелодій. Однією з мелодій був національний гімн Італії, Гімн Мамелі.

"Програмування робота — це загальнопоширене уміння всіх інтеграторів, але завжди є щось, що відрізняє", - пояснює Альфонсо Сірарабоне, менеджер з продажів компанії Applyca. У нашому випадку це солідний досвід разом з високим рівнем персоналізації".

Компанія Applyca нещодавно розробила CUBE, високоточний верстат для волоконного лазерного різання, який займає верхній рядок у своїй категорії за точність, ефективність, надійність та низькі експлуатаційні витрати. "Скловолоконний лазер є дуже гнучким, керованим і може ефективно виконувати різні типи обробки, такі як різання, позначення, та забезпечувати повноту й інтенсивність, які немає у CO2 лазерах".

Оснащений цифровим керуванням серії 30i-LB та лазерною системою FANUC 2 кВт, CUBE може бути укомплектований й інтегрованим сервісним роботом FANUC R-2000iC/125L

Верстат для лазерного різання, якого бракувало

CUBE, вперше представлений на SamuMetal 2018, являє собою найунікальніший верстат такого типу для волоконного лазерного різання. Він має невеликий розмір, всього 2500 x 2500 x 2500 мм. У нинішньому спектрі лазерів, де переважають дуже великі та громіздкі верстати, CUBE націлився на ту частину ринку, яка б хотіла би виконувати лазерну обробку, але не має багато місця в цеху чи майстерні, або висуває особливо складні вимоги, що може потребувати значних інвестицій. Крім того, розмір дозволяє транспортувати робот у стандартних 20 або 40 футових контейнерах, чудова якість для керування транспортними операціями, що також відкриває нові можливості та перспективи для компанії Applyca, у тому числі за кордоном.

Відповідно до найсучасніших технологій авіаційної промисловості, CUBE виготовлено з алюмінію, він має дуже легку конструкцію (6000 кг), яка забезпечує динамічність та швидкість роботи. 

Модуль системи керування FANUC та лазерної системи гарантує надійність рішень японської компанії, поєднану з перевагами своєчасної та кваліфікованої глобальної технічної підтримки. "Не забувайте, що назва FANUC для невеликої компанії, як наша, відкриває двері, котрі в іншому разі були б рідко доступними, зокрема за кордоном", - підкреслює Альфонсо Сірарабоне з компанії Applyca.
 
Інша особливість CUBE — це лазерний верстат з модульною архітектурою; іншими словами, можна об'єднати вузькоспеціалізовані модулі з ядром верстата, щоб зробити його більшим за розміром, відповідним до конфігурації, необхідної для замовників. Очевидна перевага полягає в тому, щоб запропонувати ринку "легкий" верстат, не надмірного розміру, й універсальний у можливості рости разом з конкретними потребами проекту.
До того ж модулі можуть обслуговуватись автоматичними системами завантаження або роботизованими машинами, здатними відокремлювати готовий продукт від відходів.

"Деякі наші клієнти споруджують переїзди через автомагістралі або річкові мости, і мають потребу в обрізанні частин завдовжки навіть 30-40 метрів". З іншого боку, інші роблять циркулярні пилки для розпилу деревини. Маючи CUBE, компанія Applyca пропонує на ринок лазерний верстат, котрий добре підходить як для невеликих майстерень і працює з невеликими листами, так і для компаній, які використовують верстат для обробки більших деталей".

Крім того, CUBE дозволяє компанії Friulian вийти на ринок окулярів, історично розміщений у районі Беллуно. 

"Місцеві компанії, які виготвляють окуляри, часто є малими та ремісничими підприємствами, здатними створювати продукт найвищої якості. Тенденція цього сектора полягає у лазерному вирізанні дужки та оправи окулярів для одержання конструктивних деталей, а також використання стійких та легких матеріалів, таких як титан. До того ж пам'ятайте, що цей тип обробки часто персоналізований і має справу з невеликими партіями".

Тому є очевидним, що такі підприємства повинні мати у себе лазерний верстат, щоб залишатися конкурентоспроможними, не виходячи за рамки бюджету майстерень і не займаючи критично важливий простір під час виробництва. Переваги CUBE полягають у тому, що він забезпечує максимальну універсальність у поєднанні з надзвичайно компактною конструкцією. Додатковий "плюс", який забезпечується наявністю рішень FANUC на обладнанні, це питання індексування дій, пов'язаних зі швидкістю та якістю різання.

CUBE дозволяє обробляти листи розміром 1500 x 3000 мм і вагою до 220 кг, надмірна частина виступає з щілинного отвору верстата, а оператор здатний подавати матеріал в автоматичному чи ручному режимі. Швидкість різання досягає 6 м/хв з генератором FANUC FF2000i-A потужністю 2 кВт, який підтримує 2G-прискорення під час різання.


Лазерні системи FANUC

У серії волоконних лазерів, що пропонуються FANUC, існує сім моделей потужністю від 500 Вт до 6 кВт. Елементи керування лазера типу 30/31i-LB спеціально розроблені для, так би мовити, різання на льоту. "L" в абревіатурі блока керування вказує на те, що він оснащений спеціальними функціями для використання лазера, функціями, що значно оптимізують ефективність, логіко-інформаційні можливості та якість обробки в машинному устаткуванні лазерного різання. Зовнішній вигляд і користувацький інтерфейс ідентичні всім іншим елементам керування ЧПК FANUC. 

CN 30i-LB може контролювати до 32 осей, з яких 24 — водночас. У разі верстатів тривимірної (3D) лазерної обробки може бути застосовано 5-осьовий режим, що є оптимальним для скловолоконних лазерів. З'єднання з лазером здійснюється не через канал порту введення/виведення даних, а через послідовну сервошину FANUC (FSSB) з високою швидкістю.

ЧПК FANUC забезпечує високоякісне та швидкісне різання оскільки керування рухом осей та регулювання потужності лазера виконується синхронним способом. Наприклад, коли лазер повинен обрізати кут, швидкість різання та потужність лазера регулюються водночас, а це забезпечує оптимальну якість різання. Під час обертання довкола кута на низькій швидкості потужність лазера також зменшиться.

"Летючи над листом", лазер може бути увімкнутий з максимальною точністю у наперед визначеній точці. Під час різання лазер переміститься до очікуваної точки з мікронною точністю. Ця функція, що називається "різанням на льоту", вимагає мінімальної затримки між сигналом і виконанням. Це можливо завдяки під'єднанню через швидкісну шину FSSB FANUC. При керуванні лазером характерні інтервали часу перебувають в межах мікросекунд. Таким чином, досягаються високі швидкості "різання на льоту" і водночас висока точність позиціонування.

Скловолоконний лазер FANUC працює на довжині хвилі 1070 мкм. Це дозволяє досягати значно більшої швидкості різання на тонких листам, ніж при використанні CO2-лазера. Ще однією перевагою скловолоконного лазера є ефективне та низьке споживання ним енергії.