Робот-палетизатор FANUC підвищує продуктивність Askew & Barrett, британського переробника зернобобових культур, на 15–20 %
Завдання. Прискорити палетування важких паперових і поліпропіленових мішків, яке в гарячий сезон потребувало цілодобової роботи вручну шість днів на тиждень. Рішення мало бути повністю автоматизованим і усувати ризики травмування та пошкоджень, пов’язані з палетуванням вручну.
Рішення. Розробити повністю автоматизовану лінію пакування та палетування на основі робота-палетизатора FANUC M410iC/185. Його короткі цикли та вантажопідйомність завбільшки 185 кг ідеально підійшли для потреб компанії Askew & Barrett.
Результат. Робот M410iC/185 допоміг підвищити швидкість палетування до 10 пакунків на хвилину, а також скоротити робочий тиждень із шести до п’яти днів. При цьому персонал не звільняли, а перевели на роботи, які не вимагають фізичних зусиль. Тепер пакунки розміщуються на палетах більш рівномірно: це підвищує рівень безпеки на складі та спрощує завантаження в контейнери.