Een veelzijdig en compact eiland voor alle snijtoepassingen met glasvezellaser FANUC > Klantcases > APPLYCA SRL Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutIoTKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisNieuws & EventsWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op MyFANUCDownload center AdnamsAGIAls mechatronicANGER MACHININGAPPLYCA SRLARS srlAskew & BarrettAudi zet collaborative robot van FANUC in voor de controle van lasnadenA-wareAxzionBentelerBerlinger Special AGBevelmachinesFANUC CRX boosts production flexibilityBowers and WilkinsE. BRUDERER MASCHINENFABRIK AGBrunosBulgariBulltekCabe StozzatriciChrist & HeiriCLCConcentricVedosDAF Trucks Automation is the best medicine at DEMODener GroupDESMASA ElburgEMECEmersonEMISSAEnergoinwest SerwisEtasisFaimondFastlogRECOMATICPoelsanFFT EDAGFlexlinkFreixenetFVG RailGEDIAGeorg Fischer Wavin GiulianiGnuttiGREUBGreymansGrip GmbHGROBHaeberleFriction-free collaboration delivers optimal outcomeHans Arnold Kunststofftechnik HengelhoefHeroHoffmann NeopacIHR ELEKTRONIK AG/SAINHOM-98IsomoITDITW SwedenJansen AGKellenbergerLambrechtLeibold & AmannLindnerOtto Lynker GmbHMAGMAGNA PowertrainMatsuuraMetzMikron PlusMollartNelissenNTMOrma SRLOrtitalia srlPatterson & RothwellPeka KroefPewagPierre BercherPoloplastProntoplast Spritzguss AGRaimondiRau AGRCNReimerRollomaticSchmidt & HeinzmannSchneebergerSCHNEEBERGERSchusterSeal-MakerSeegerSewtsSimLogicSironaSmith & NephewSobincoStadler RailSTIHLStuderSTYLE CNC MachinesSUM TeknikSuteriaSwissmintTakeda Pharmaceutical Company Limited TBT Tiefbohrtechnik GmbH + CoTecnimolTECOITESYTESY selects FANUC for its production roboticsTornosTornos at G&Y LeuenbergerUniversal Alloy CorporationUlrich Rotte Anlagenbau und Fördertechnik GmbH VedosVIGAPVL Robotix GmbHVullingsV-ZUGWalter MaschinenbauWild & KüpferWilksZAP-MechanikaCYBERIS SAEUROEDIL SkopjeJORPACKKunstoff-Packungen AGGreen ServicesVernay Krijg navigatie Language selection follow us Sitemap Print Menu ProductenRobotsCNCRobodrillRoboshotRobocutIoTKlantenservicelevenslang beheeronderhoudsservicesreserveonderdelenOplossingenBedrijfssectorenToepassingenKlantcasesOver FANUCCarrièreLandenGeschiedenisNieuws & EventsWie zijn wij?Waarom FanucNeem contact met ons op MyFANUCDownload center Doel: Het aanbieden aan de brillenmarkt en alle bedrijven die gebruikmaken van laserbewerking van kleine, hoogwaardige partijen van een machine die nauwkeurig, betrouwbaar en “licht” is en de gebruikskosten verlaagt. Oplossing: Applyca heeft CUBE gecreëerd, een eiland voor vezellasersnijden met modulaire architectuur en een compacte constructie (2.500 mm aan elke zijde), voorzien van FANUC-laserbron en -besturing. Resultaat: CUBE is een machine die geschikt is voor verschillende toepassingen en behoeften, gericht op een doelgroep die een hoog concurrentievermogen waardeert, zonder kostbare investeringen of opoffering van essentiële ruimte in de werkplaats. De aanwezigheid van FANUC-oplossingen is een garantie voor betrouwbaarheid en biedt Applyca nieuwe zakelijke mogelijkheden in het buitenland. DOWNLOAD PDF FANUC-product gebruikt in deze Bruderer-applicatie Een veelzijdig en compact eiland voor alle snijtoepassingen met glasvezellaser Applyca SRL Applyca, strategisch gepositioneerd in het hart van het industriële noordoosten, is een systeemintegrator die gebruiksklare toepassingssoftware en producten levert voor de meest uiteenlopende toepassingsbehoeften, met meer dan 25 jaar ervaring. Applyca is tevens een bedrijf dat weet hoe het zich moet onderscheiden van de concurrentie. Naar de beurs EMO 2015 bracht het "Rob de pianist” mee, twee LR Mate 200iD-robots met aluminium “handen” die waren geprogrammeerd om liedjes te spelen. Een van de gespeelde liedjes was het Italiaanse volkslied, Mameli’s hymne. “Het programmeren van een robot is een algemene vaardigheid voor alle integratoren, maar er is altijd iets dat het verschil maakt", verklaart Alfonso Sciarrabone, verkoopmanager van Applyca. “In ons geval is het gedegen ervaring in combinatie met aanzienlijke mogelijkheden voor maatwerk”. Applyca heeft recent CUBE ontwikkeld, een zeer precieze vezellasersnijmachine die zijn categorie aanvoert vanwege de nauwkeurigheid, efficiëntie, betrouwbaarheid en lage gebruikskosten. “De glasvezellaser is zeer flexibel en beheersbaar en kan verschillende soorten bewerkingen zoals snijden en markeren efficiënt uitvoeren en biedt een compleetheid en intensiteit die ontbreekt bij CO2-lasers”. De CUBE, voorzien van een 30i-LB numerieke regeling en een 2 kW FANUC-lasersysteem, kan worden aangevuld met een FANUC R-2000iC/ 125L geïntegreerde onderhoudsrobot. De lasersnijmachine die ontbrak De CUBE, voor het eerst gepresenteerd op SamuMetal 2018, is de meest unieke vezellasersnijmachine van zijn soort. Zijn formaat is klein, slechts 2500 x 2500 x 2500 mm. In het huidige laserlandschap gedomineerd door zeer grote, logge machines richt CUBE zich op het deel van de markt dat gebruik wil maken van laserbewerkingen, maar niet veel ruimte in de werkplaats heeft of complexe vereisten heeft, wat de investering gevoelig maakt. De machine kan door zijn formaat worden vervoerd in standaard containers van 6 of 12 meter, een aantrekkelijke eigenschap voor vervoerbeheer die nieuwe mogelijkheden en perspectieven opent voor Applyca, onder andere in het buitenland. Geheel in lijn met de modernste technologie uit de luchtvaartindustrie is de CUBE vervaardigd uit aluminium, met een zeer lichte constructie (6.000 kg), wat zorgt voor dynamiek en snelheid. De besturing en het lasersysteem van FANUC zorgen voor algehele betrouwbaarheid van de oplossingen van het Japanse bedrijf, gecombineerd met het voordeel van tijdige, gekwalificeerde wereldwijde ondersteuning. “Zonder te vergeten dat de naam FANUC voor een klein bedrijf als het onze deuren opent die anders zelden toegankelijk zouden zijn, met name in het buitenland", benadrukt Sciarrabone van Applyca. Een andere bijzondere eigenschap van CUBE is dat de lasermachine een modulaire architectuur heeft. Met andere woorden, het is mogelijk om ad hoc modules te combineren met de kern van de machine om formaat te vergroten tot de door klanten gewenste configuratie. Het duidelijke voordeel is een “lichte”, compacte machine die veelzijdig is vanwege de mogelijkheid om te groeien naar gelang de specifieke behoeften van een project. De modules kunnen worden gevoed door automatische laadsystemen of robotische cellen die het eindproduct kunnen scheiden van het afval. “Sommige van onze klanten produceren bruggen voor autowegen of rivieren en moeten delen van 30-40 meter lang snijden.'' Anderen maken cirkelzaagbladen voor het zagen van hout. Met CUBE biedt Applyca de markt een lasermachine die geschikt is voor kleine werkplaatsen, die werkt voor zowel kleine platen als grotere delen.” Met CUBE kan het Friuliaanse bedrijf ook de brillenmarkt betreden, van oudsher gevestigd in de Belluno-regio. “Lokale bedrijven de brillenwereld ondersteunen zijn vaak kleine, ambachtelijke bedrijven die producten van de hoogste kwaliteit kunnen produceren. De tendens in de sector is om poten en monturen te lasersnijden voor gedetailleerd design en om resistente, lichte materialen zoals titanium te gebruiken. Houd ook in gedachten dat dit type bewerking vaak maatwerk is met kleine partijen". Het is daarom duidelijk dat dergelijke bedrijven een lasermachine nodig hebben om concurrerend te blijven, zonder het budget van de werkplaatsen te verstoren of essentiële ruimte in te nemen tijdens de productie. De voordelen van de CUBE zijn de maximale veelzijdigheid en de zeer compacte constructie. Een extra “plus” is de aanwezigheid van FANUC-oplossingen voor snelheid en snijkwaliteit. Met de CUBE kunnen platen van 1.500 x 3.000 mm tot een gewicht van 220 kg worden verwerkt. Het resterende deel steekt uit de machine en de gebruiker kan het materiaal automatisch of handmatig toevoeren. De snijsnelheid is 6 meter per minuut, met een 2 kW FANUC FF2000i-A-generator die een versnelling van 2G aanhoudt tijdens het snijden. FANUC-lasersystemen De glasvezellaserserie van FANUC omvat zeven modellen, met een vermogen van 500 W tot 6 kW. De laserbesturing van het type 30/31i-LB is met name geschikt voor “slagfrees”-toepassingen. De “L” in het acroniem van de besturingseenheid geeft aan dat deze specifieke functies heeft voor het gebruik van de laser die de effectiviteit, intelligentie en kwaliteit van de bewerking in aanzienlijke mate optimaliseert voor lasersnijmachines. De uiterlijke aanblik en gebruikersinterface zijn gelijk aan alle andere FANUC CNC-besturingen. De CN 30i-LB kan tot 32 assen besturen, waarvan 24 tegelijkertijd. In het geval van 3D-laserbewerkingsmachines kan daarom vijfassig bedrijf worden toegepast, wat optimaal is voor glasvezellasers. De laserverbinding loopt niet via de I/O Link, maar via de FANUC Serial Servo Bus (FSSB), op hoge snelheid. Omdat de besturing de beweging van de assen en het laservermogen regelt op synchrone wijze, kunnen snijsnelheden met hoge kwaliteit worden behaald met de FANUC CNC. Wanneer de laser bijvoorbeeld een hoek moet snijden, worden de snijsnelheid en het laservermogen gelijktijdig aangepast, wat voor een optimale snijkwaliteit zorgt. Bij het passeren van een hoek op lage snelheid wordt het laservermogen ook verminderd. “Vliegend over de plaat” kan de laser met maximale precisie worden ingeschakeld op het exacte vooraf bepaalde punt. Tijdens het snijden beweegt de laser met microprecisie naar het verwachte punt. Deze functie, genaamd “slagfrezen”, vereist een minimale latentie tussen het signaal en de uitvoering. Dit is mogelijk dankzij de snelle verbinding van de FSSB-bus van FANUC. De vereiste tijd voor laserbesturing ligt binnen een bereik van microseconden. Op deze manier worden hoge “slagfrees”-snelheden en tegelijkertijd een hoge positioneringsprecisie behaald. De FANUC-glasvezellaser werkt op een golflengte van 1.070 micrometer. Hierdoor kunnen bij dunnere platen aanzienlijk hogere snijsnelheden worden behaald dan met een CO2-laser. Een ander voordeel van de glasvezellaser is zijn efficiëntie en lage energieverbruik.