Krijg navigatie

Cabe construeert slijp-, steek- en trekfreesmachines met geavanceerde technologie en FANUC CNC-besturingen.

Taak: De machines voorzien van aandrijvingen en numerieke besturingen die aan de hoge normen kunnen voldoen op het gebied van betrouwbaarheid, precisie en programmeerbaarheid. Dit is mede het gevolg van de complexiteit van de onlangs geïntroduceerde innovatieve verwerking die niet kan worden gerealiseerd met traditionele elektronische besturingen.

Oplossing: Dankzij de samenwerking met FANUC zijn oplossingen bestudeerd op basis van Oi Mate-MODEL D en Oi-MODEL D waarmee zelfs de meest complexe bewerkingen kunnen worden geprogrammeerd en optimaal uitgevoerd.

Resultaat: Door de geavanceerde besturingen kunnen onze machines de innovatieve verwerking uitvoeren waarbij gelijktijdige beweging en interpolatie van de assen zijn vereist, met hoge precisie en bijzonder gebruiksvriendelijke programmeerfuncties. 

Precisiebesturing voor innovatieve machines

Steekmachines, baanbrekende processen.

In 2004 wordt het traditionele bedrijf Cabe onderdeel van de belangrijke BR1-groep, koploper in mechanische verwerking. Dit hernieuwde elan zorgt voor een bloeiend en stimulerend bedrijf, zowel in bedrijfscultuur als op technologisch gebied. De productreeks wordt uitgebreid door de introductie van borstelloze technologie met elektronische besturing en de eerste steekmachine met 4 aangestuurde assen wordt op de markt geïntroduceerd.

Cabe blijft nieuwe en innovatieve oplossingen onderzoeken om de kwaliteit en de prestaties van de machines te verbeteren. Toen de beperkingen van de traditionele systemen werden bereikt, werden maximale technische verbeteringen behaald met de nieuwste ST4-modellen die werden uitgerust met besturingen en motoren van FANUC. Het traditionele stang- en draaisysteem voor het hanteren van het gereedschap is vervangen door een servogestuurde lineaire as die een constante snijsnelheid garandeert en de duurzaamheid van het gereedschap optimaliseert. De vier assen (drie lineair, één draaiend) worden aangedreven door borstelloze motoren en garanderen een unieke precisie, zelfs bij geïnterpoleerde bewegingen. Baanbrekende technologie voor het verkrijgen van een superieure performantie en een nieuwe en unieke verwerking, zoals conische en spiraalvormige sleuven (door de interpolatie van twee assen), blinde sleuven zonder afvoergat (met een schuine afvoer tot 45°, wat onmogelijk is met andere steekmachines), Maag-snijmethode, enkele en dubbele trapezoïdale sleuven, zeshoeken en vierkanten.

De software is ontworpen om de gebruiker te begeleiden bij het instellen van de machine. Dankzij de gepersonaliseerde pagina's worden ISO-programma's met parameters gegenereerd die de operators ondersteunen en lange inwerktijden voorkomen zelfs in geval van zeer complexe bewerkingen. Het door Cabe gepatenteerde VCT-systeem (Virtual Tool Change) maakt twee processen met verschillende gereedschappen na elkaar mogelijk zonder dat de machine hoeft te worden stopgezet om te wisselen. Alle verwerkingselementen (gereedschappen, beginpunten, cycli bestaande uit verwerkingswachtrijen) worden opgeslagen in overzichtelijke bibliotheken in de besturing. Zo kan de machine snel worden ingesteld.

 

Slijpmachines, unieke verwerking.

In 2013 wordt het traditionele Italiaanse bedrijf Nesi, specialist in de constructie van slijpmachines, onderdeel van de groep. Alle onderdelen worden geoptimaliseerd en de nieuwe lijn met slijpmachines krijgt een nieuw ontwerp, uitgerust met FANUC-besturingssystemen. Voor configuraties zonder geïnterpoleerde assen wordt de Oi-Mate-MODEL D gebruikt. De modellen die bewegingen uitvoeren met geïnterpoleerde assen voor complexe geometrische vormen, worden uitgerust met het Oi-MODEL D met touchscreen.

Het recente SMART PRO 500-topmodel werkt met maximaal vier geïnterpoleerde aangestuurde assen. Deze machine is het resultaat van een speciaal ontwerpproject dat is uitgevoerd door een team met Cabe-ingenieurs, die met dit model de traditionele standaarden van de Nesi-machines een nieuwe inhoud hebben gegeven.  De nieuwe slijpmachine wordt gekenmerkt door borstelloze motoren (assen X, Z, Y) en koppel (as A) voor op topniveau werkende dynamica en positionering met hoge precisie. De lengteas (werkbank) en de transversale as (kop dragerondersteuning) lopen op rails met rolweerstand, terwijl de lineaire assen maximale nauwkeurigheid verkrijgen dankzij de vooraf geplaatste en gecorrigeerde recirculerende stelschroeven.  De machine die automatisch frezen, draadtappen, ruimers, verzinkboren en snijgereedschappen slijpt, en dat zowel voor inwendige als uitwendige vlakke en cilindrische oppervlakken, wordt geprezen om een fantastische snijprecisie en het flexibele gebruik. Dankzij de speciale software die is ontwikkeld in samenwerking met FANUC, wordt het slijpen van complexe geometrische vormen (bijvoorbeeld snijders of spaanhoeken van cilindrische, conische of spiraalvormige frezen) automatisch uitgevoerd met een hoge mate van eenvoud. Net als bij steekmachines worden alle elementen (slijpers, beginpunten) en de verwerkingsvolgorde opgeslagen in de NC zodat ze snel kunnen worden opgehaald. Zelfs het toevoegen van nieuwe bewerkingen op specifiek verzoek van de klant, is in een handomdraai uitgevoerd dankzij de modulariteit waarmee de gebruikersinterface is ontworpen en gerealiseerd.

 

Trekfreesmachines, geavanceerde technologie.

In 2014 komt Manaca bij de groep. Door de komst van dit bedrijf beschikt Cabe over een complete reeks elektromechanische en hydraulische trekfreesmachines met een vaste of een mobiele tafel. De hele reeks wordt gekenmerkt door een hoogwaardige en innovatieve inhoud waarmee het ontwerpteam van Cabe nu ook kennismaakt.

Voor de elektromechanische machines heeft het technische vernieuwingsproces geleid tot de installatie van motoren en besturingen van FANUC. Een beslissing die leidt tot een aantal cruciale factoren: verbeterde dynamica met minimale storingen, een uniforme freessnelheid, het aflezen van de positie van het verwerkte stuk en de punctuele controle op de spanning van de frees met waarschuwingsdrempels en alarmen. Er wordt gebruikgemaakt van de veelzijdige en gebruiksvriendelijke Oi-MODEL D met touchscreen. De ontwikkelde operationele logica zorgt voor werkelijke innovatie binnen de sector van trekfrezen: De 'zelfleer'-functie maakt het mogelijk om belangrijke werkposities te onthouden tijdens de gereedschapwisselfase, waardoor de tijd voor het invoeren van gegevens en de samenhangende mogelijkheid van fouten drastisch worden verminderd.

De correcte afmetingen van een trekfreesmachine worden bepaald na uitgebreide aanpassing op basis van de specifieke klanteisen: op basis van een aandachtige en nauwgezette analyse van de kenmerken van de stukken die moeten worden gefreesd, en de te gebruiken frezen worden een of meer werkcycli gedefinieerd. Het is essentieel dat de werkcycli worden uitgevoerd met een gelijkmatige uniformiteit en precisie zonder dat de motor wordt overbelast. Hiervoor biedt de reeks met borstelloze motoren van FANUC een overduidelijk voordeel als het gaat om flexibiliteit en bereik.

 

Op maat gemaakte machines en software.

De Cabe-groep streeft naar groei, kennis en zoekt voortdurend de eigen grenzen op. Het team bestaat uit specialisten die ook de meest complexe tekeningen begrijpen, de beste oplossingen kunnen aangeven en klanten kunnen ondersteunen tijdens het besluitvormingsproces.

De keuze voor aandrijvingen en besturingen van FANUC, naast de ontwikkeling van de interne softwareafdeling, zorgt ook in de toekomst voor ondersteuning met kwaliteit en betrouwbaarheid voor de klanten. Het is tevens essentieel voor het verwerkelijken van de projecten en de voortdurende innovatie, het absoluut sterkste punt van Cabe.