Krijg navigatie

Taak: 
TESY is de grootste Bulgaarse en een van de toonaangevende Europese fabrikanten van elektrische boilers, indirect verwarmde watervaten en elektrische verwarmingen. Voor de productie van elektrische boilers in de fabriek in Shumen heeft het bedrijf een innovatieve, zeer efficiënte en milieuvriendelijke productie van kunststof onderdelen opgezet die zorgt voor een hoge kwaliteit van de eindproducten.

Oplossing: 
Na uitgebreid onderzoek en gedetailleerde analyse heeft TESY besloten om te investeren in twee FANUC ROBOSHOT-machines, volledig elektrische spuitgietmachines met een klemkracht van 350 ton.

Resultaat:
Met de implementatie van de industriële apparatuur van FANUC is de Bulgaarse fabrikant TESY in staat om de kosten van geproduceerde onderdelen te verlagen, het technisch afval en de energiekosten te verminderen, een consistent hoge kwaliteit en herhaalbaarheid van geproduceerde onderdelen te bewerkstelligen en tot slot de werkomgeving te verbeteren, dankzij het lage geluidsniveau van de machines.

DOWNLOAD PDF

TESY

TESY is onderdeel van Ficosota Holding en heeft vijf fabrieken in Bulgarije. Het bedrijf zet zijn producten af in meer dan 50 landen op 4 continenten, met een jaaromzet van bijna 60 miljoen euro in 2017. Het productieprogramma van het bedrijf omvat elektrische boilers met een capaciteit van 6 tot 150 liter, paneelconvectoren, olieradiatoren, hoogwaardige geëmailleerde indirect verwarmde watervaten en buffers van 160 tot 2000 liter.

Het bedrijf ontwikkelt zich door zijn productiecapaciteit te vergroten en nieuwe productlijnen in de HVAC-industrie te lanceren. “Wat wij nodig hadden was een zeer efficiënte oplossing om onze capaciteit te vergroten van de productie van kunststof onderdelen voor onze geassembleerde producten”, zegt Desislav Dimitrov, projectmanager strategische investeringen en ontwikkeling bij TESY.

De Bulgaarse fabrikant heeft vroeg in het onderzoeksproces de juiste leverancier gevonden in FANUC, waarmee een oplossing is gevonden die perfect past bij de productiedoelen en behoeften van het bedrijf — de FANUC ROBOSHOT a-S300 iA met een klemkracht van 350 ton. “Wij hebben FANUC vooral gekozen vanwege de unieke machine die geen gelijke heeft in deze klasse machines. Een zeer belangrijke factor in onze uiteindelijke beslissing was het feit dat wij de gelegenheid hadden om de aangeboden machines te testen met ons eigen materiaal en personeel. Dat heeft ons overtuigd van de uitstekende kwaliteiten, functionaliteit en efficiëntie van de machines”, zegt Dimitrov.
FANUC ROBOSHOT a-S300 iA, met een klemkracht van 350 ton, is een spuitgietmachine met een volledig elektrische (servo)motor op alle assen. Dit, in combinatie met een precieze CNC-besturing en aanvullende systemen van FANUC, heeft ons geholpen een 70% hogere energie-efficiëntie te behalen in vergelijking met de hydraulische machines waarmee we tot dusver hebben gewerkt”, vermeld Desislav Dimitrov.

De voordelen voor TESY van het gebruik van FANUC ROBOSHOT-machines blijven niet beperkt tot de aanzienlijke verlaging van de energiekosten van het productieproces. 
Nadat de ROBOSHOT-machines in gebruik waren genomen, was het duidelijk dat de behaalde resultaten volledig overeen kwamen met de gegevens uit de voorafgaande gesprekken en die van het aanbod. We hebben een veel snellere productiecyclus behaald, wat voor 50% extra capaciteit heeft gezorgd met deze machines. De zeer lage geluidsniveaus van de elektrische machines van FANUC hebben tot een aanzienlijke verbetering van de werkomgeving in de productiehal geleid. Dit alles, als onderdeel van complexe factoren, heeft tot een uitzonderlijk niveau van tevredenheid geleid bij zowel de medewerkers die direct betrokken zijn bij het productieproces als het leidinggevend personeel als de ultieme resultaten van de kostprijs”, verklaart Dimitrov nadrukkelijk.
Vertrouwend op de goede communicatie en onderhandelingsvoorwaarden, heeft TESY zijn partnerschap met FANUC ook uitgebreid op het gebied van robotica, waarbij het bedrijf het afgelopen jaar twee R-2000iC/165F-robots heeft opgenomen in zijn productie. Dit jaar heeft het bedrijf geïnvesteerd in meerdere aanvullende FANUC-robots. Voor de doeleinden van praktijktraining van medewerkers op locatie heeft TESY zijn robottrainingscentrum voorzien van een speciaal FANUC-trainingspakket.

Daarnaast willen we graag de proactieve, positieve samenwerking opmerken die wij met het FANUC-team hadden in alle fasen van het project, van test tot installatie en aftersales waar nodig. Het is mijn hoop dat wij in FANUC een partner voor de lange termijn hebben gevonden voor onze toekomstige projecten”, eindigt Dimitrov.

FANUC-product gebruikt in deze Bruderer-applicatie