Krijg navigatie

Portugese gereedschapsmaker Tecnimol profiteert van de voordelen van ROBOCUT


Taak: De productiefaciliteiten moderniseren en zoeken naar een effectief alternatief voor het draadvonkproces, dat werd gebruikt voor het produceren van stansmessen, ponsen, ponshouders en ander gereedschap.

Oplossing: Het investeren in technische kennis, gekwalificeerde professionals, apparatuur en nieuwe technologieën. Als onderdeel hiervan kocht Tecnimol een ROBOCUT draadvonk-EDM “om de kwaliteit, snelheid en absolute nauwkeurigheid van hun werk te waarborgen”.

Resultaat:
De kwaliteit en cyclusduur bij Tecnimol zijn verbeterd. Het bedrijf ervaart de extra voordelen van “snelheid en het feit dat het gemakkelijk te gebruiken is”. Het is ook een betrouwbare machine en de basisfuncties kunnen in slechts een paar dagen worden geleerd.

Effectievere machinale bewerking

Over Tecnimol

Tecnimol werd opgericht in november 1984 en is gespecialiseerd in het vervaardigen van precisiegereedschappen van hoge kwaliteit en massaproductie van onderdelen voor de metaalindustrie. In 1999 breidde het bedrijf de productreeks uit met innovatieve gereedschappen, matrijzen en snijplaten. Deze nieuwe focus verhoogde de productiviteit en leidde tot de bouw van nieuwe fabrieken, wat betere werkomstandigheden, organisatie en technieken opleverde, naast meer ruimte voor innovatie, kwaliteitsverbetering en productiesnelheid. In 2002 ontving het bedrijf de Quality Certification en het streeft nu naar 'excellence'. In 2010 werden nieuwe faciliteiten en productieapparatuur aangeschaft om te voldoen aan de vraag van de klanten naar grotere gereedschappen.

In de afgelopen jaren ontwikkelde en verbeterde Tecnimol zijn technische kennis, en werd geïnvesteerd in gekwalificeerde professionals, apparatuur en nieuwe technologieën.

Streven naar klanttevredenheid is een constante prioriteit

Wat biedt FANUC ROBOCUT?
We fabriceren stansmessen en ponsen, ponshouders, en dergelijke. Alles voor gereedschappen dat kan worden vervaardigd door middel van draaderoderen.

Hoe fabriceerde u de producten voor aanschaf van de ROBOCUT?
Vóór het draaderoderen maakten we gebruik van draadvonken.

Waarom ging u over tot de aanschaf van een ROBOCUT?
Om de nieuwste technologie in huis te halen met een snelle en effectieve werkwijze. FANUC gaf ons het vertrouwen dat we nodig hebben in ons werk.

Wat zijn de voordelen bij het gebruik van deze machine?
De machine garandeert kwaliteit, snelheid en absolute nauwkeurigheid voor ons werk.

Is uw werk verbeterd sinds u bent gaan werken met de FANUC ROBOCUT?
Jazeker.

Hoelang duurt het om een medewerker te trainen in het gebruik van deze machine?
Enkele dagen zijn voldoende voor het leren omgaan met de basisfuncties. Omdat de machine veel opties en functies heeft, is meer tijd nodig om ze allemaal te leren gebruiken, maar dat hangt ook af van de mate van ervaring van de medewerker.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van deze specifieke machine vergeleken met andere soortgelijke machines?
Ik zou zeggen de snelheid en het feit dat de machine gemakkelijk te gebruiken is. Het is een betrouwbare machine en we weten dat die ons precies kan geven wat we nodig hebben.

Wat vindt u van het automatisch draadsnijden?
Het is een goed en effectief systeem. De snelheid en betrouwbaarheid ervan zijn geweldig.

Wat vindt u van de hardware en snijtechnologie van de FANUC ROBOCUT?
Die is gemakkelijk te gebruiken en effectief. Het systeem is veelzijdig met meerdere opties die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan specifieke eisen.

Vindt u het systeem gemakkelijk te gebruiken en programmeren?
Zeer zeker.

Was de aanschaf van een FANUC ROBOCUT een goede investering?
Ja, absoluut.

Zou u nog eens een FANUC ROBOCUT kopen?
Zonder enige twijfel.


Gebruikte FANUC-producten