Führender Luft- und Raumfahrtzulieferer setzt auf Automatisierung
Im 21. Jahrhundert ist Aluminium einer der meistverwendeten Werkstoffe und bietet vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Branchen, von der Automobilindustrie bis hin zur Bauindustrie. Die Universal Alloy Corporation (UAC) mit Sitz in Dumbravita, Rumänien, zeichnet sich durch die Herstellung von Aluminiumteilen aus Hartlegierungen aus, die speziell für die Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt wurden, und freut sich auf weitere Automatisierungen.
Die Tochtergesellschaft des amerikanischen Unternehmens in Rumänien wurde 2010 als erster Produktionsstandort für die Herstellung von Hartmetall-Luft- und Raumfahrt-Strangpressprodukten in einem osteuropäischen EU-Land gegründet. UAC ist ein Tier-1-Zulieferer der Luft- und Raumfahrtindustrie und liefert Produkte, die hauptsächlich im Rumpf- und Flügelteil von Flugzeugen zum Einsatz kommen, wie z.B. Sitzschienen, Wing Stringer, Flügelrippen, Querträger, Stollen, Scharniere und vieles mehr. Passagiere der Airbus- oder Boeing-Flugzeuge werden auf jeden Fall auf die Produkte des Unternehmens treffen, aber in auf Hubschraubern, Düsenjägern und kleineren Flugzeugen wie den Fokker- oder Pilatus-Flugzeugen.