Aufgabe:
Der Verarbeiter möchte bisherige Beladungen durch einen Mitarbeiter, mit einer Anlage aus einer Hand ersetzen.
Lösung:
Die VL Robotix GmbH liefert eine automatisierte Gesamtlösung inklusive FANUC Robotern und der Spritzgussmaschine ROBOSHOT, die unterschiedliche Teile detektiert, greift und einlegt.
Ergebnis:
Die komplette Zuführtechnik mit Kamerasystem wird vom FANUC Roboter gesteuert. Die Kommunikation zwischen Roboter und Spritzgussmaschine erfolgt über eine FANUC eigene digitale Schnittstelle. Durch diese Integration kann die Anlage von der Spritzgussmaschine aus gestartet, gestoppt und entstört werden. Somit können auch angelernte Bediener ohne Programmierkenntnisse die Produktion aufrechterhalten. Die besonders bedienungsfreundliche Oberfläche der Zellensteuerung ist das Know-how von Karl Vlahek. Die Zelle kann flexibel erweitert werden und das Ziel des Verarbeiters, die Energiekosten deutlich zu reduzieren, wird damit erreicht.