Naviga

Attività:
Integrare il CNC nella nuova gamma MicroDrill di Mollart, che sfrutta appieno il potenziale delle macchine per microforatura verticali VDMF.

Soluzione:
Collaborare con FANUC e controllare la macchina per microforatura utilizzando un CNC 35i-B FANUC. Pensato principalmente per le frese ad inserti e la foratura in serie, il 35i-B garantisce una maggiore capacità rispetto a un sistema di movimento PLC, e vanta una connessione Ethernet a 100 Mbit per semplificare i trasferimenti ad alta velocità dei programmi macchina, la raccolta di dati e la risoluzione dei problemi in remoto.

Risultato:
Grazie al CNC FANUC, MicroDrill è la macchina per microforatura migliore sul mercato, semplice da programmare, altamente produttiva e facilmente aggiornabile con automazione robotizzata.

SCARICA IL PDF

Prodotto FANUC usato: CNC 35i-B

Ideale per le applicazioni di fresatura e foratura, 35i-B FANUC garantisce una maggiore capacità rispetto a un sistema di movimento PLC e supporta una vasta gamma di protocolli standard per il settore, compresi Ethernet/IP, ProfiNet e DeviceNet. Come tutti i CNC FANUC, 35i-B FANUC è progettato per una semplice programmazione, e può essere configurata per garantire il controllo universale sia della macchina che di eventuali tecnologie periferiche.

Mollart annuncia FANUC come partner CNC esclusivo per la gamma MicroDrill di nuova generazione  

Mollart, specialista nella foratura profonda, ha annunciato che FANUC sarà il partner CNC esclusivo per la gamma MicroDrill di nuova generazione di macchine per microforatura verticali VDMF.

MicroDrill VDMF di Mollart è utilizzata per applicazioni che necessitano di precisione elevata, quali la foratura di fori piccoli di diametro tra 0,5 mm e 6 mm, ed è disponibile nelle varianti con 2 o 4 mandrini a seconda delle necessità di foratura del cliente.

 

Migliore accuratezza e durata di ciclo

Presentata per la prima volta ai clienti europei in occasione di EMO 2017, la nuova MicroDrill offre un miglioramento del 25 per cento sulla durata del ciclo rispetto al suo predecessore, e ora vanta inoltre un nuovo asse W oltre alle coordinate su due assi per la foratura di pezzi prismatici o, in alternativa, opzioni di caricamento a bordo.

È possibile ottenere una maggiore accuratezza di foratura grazie alla contropunta opzionale per la rotazione contraria delle componenti forate al centro, mentre MicroDrill (la cui impronta compatta è di soli 2 m x 2 m) può anche essere configurata in modo da includere una serie di sistemi di caricamento che offrono tempi limitati da chip a chip, fino a cinque secondi.

 

CNC 35i-B FANUC

Uno degli elementi distintivi dell'ultima versione di MicroDrill è l'integrazione del CNC 35i-B FANUC per il controllo della macchina. Pensata principalmente per le frese ad inserti e la foratura in serie, il 35i-B garantisce una maggiore capacità rispetto a un sistema di movimento PLC, e vanta una connessione Ethernet a 100 Mbit per semplificare i trasferimenti ad alta velocità dei programmi macchina, la raccolta di dati e la risoluzione dei problemi in remoto.

Il CNC può inoltre ridurre la durata del ciclo grazie a cinque programmi PMC indipendenti ma eseguiti contemporaneamente; ciò elimina inoltre la necessità di PLC esterni; mentre l'interfaccia utente grafica può garantire tempi di programmazione più rapidi e un rapido accesso ai dati di lavorazione in tempo reale.

Raggiungere il massimo potenziale

Ian Petitt, Amministratore Delegato di Mollart Engineering, ha affermato: "Quando abbiamo acquisito VDM era chiaro che la macchina disponeva di qualità fantastiche, ma necessitava di aggiornamenti importanti alla trasmissione e alla CNC per raggiungere il pieno potenziale di mercato".

Ha continuato: "Abbiamo collaborato con FANUC per oltre 25 anni e li riteniamo i partner ideali per aiutarci a sviluppare la macchina". Riteniamo di aver sviluppato insieme la macchina per microforatura migliore sul mercato, semplice da programmare, altamente produttiva e facilmente ammodernabile con automazione robotizzata. Cosa più importante, il prezzo di VDMF è altamente competitivo per una macchina di tale qualità".

 

L'efficienza incontra una semplice programmazione

Tom Bouchier, Amministratore Delegato di FANUC UK, ha aggiunto: "La nostra collaborazione con Mollart è stabilita da tempo e siamo stati felici di essere invitati a collaborare con l'azienda all'aggiornamento della macchina per microforatura. L'utilizzo del CNC FANUC in particolare ha reso la VDMF molto più efficiente e semplice da programmare, rispetto al suo predecessore. Il CNC FANUC è il CNC più diffuso al mondo, il che significa che i programmatori sono perfettamente in grado di utilizzarne il linguaggio di programmazione e di sfruttarne le capacità: tutto ciò contribuisce a garantire un ambiente di produzione più efficiente".

 

Controllo universale

Il passaggio al CNC FANUC sulla macchina da foratura VDMF è l'ultimo passo nella relazione di collaborazione stretta tra Mollart e FANUC. Segue la creazione di un sistema completamente personalizzato di Factory Automation per un cliente taiwanese di Mollart .

Ian ha continuato: "La bellezza del CNC FANUC è che può essere configurato per garantire  un controllo universale sia della macchina che di eventuali tecnologie periferiche, quali attrezzatura per la misurazione di processi, piuttosto che utilizzare PLC che sono ovviamente personalizzate per ogni applicazione.

"Il punto d'orgoglio principale per Mollart è la garanzia di soluzioni per la foratura di precisione che possano essere personalizzate sulla base delle necessità esatte delle applicazioni di ogni cliente. Il nostro rapporto con FANUC garantisce che possiamo estendere lo stesso livello di controllo che offriamo per le nostre macchine da foratura, a tutti i nostri clienti, da un punto di contatto centralizzato: sia in campo di carico e scarico automatizzato, sia per il collaudo e le misurazioni. Per questo FANUC è il nostro fornitore di CNC preferito, e siamo molto entusiasti di portare avanti la nostra relazione di collaborazione con l'azienda nei prossimi anni".