In tal senso, a fronte di un portafoglio ordini in crescita e richieste di consegna sempre più brevi da parte dei clienti, la EUROEDIL ha scelto di investire ulteriormente nella sua officina dedicata agli utensili. In particolare, la linea di produzione di stampi progressivi dell'azienda richiedeva una ristrutturazione atta a migliorare i livelli di produzione.

"Quasi 20 anni fa, nel 2003, abbiamo acquistato la prima macchina per elettroerosione a filo FANUC, un modello di seconda mano prodotto nel 1981", spiega Toni Dimitrievski, responsabile dell'officina degli utensili della EUROEDIL Holding. "La macchina ha funzionato senza problemi per tutta la permanenza sul posto".

Grazie all'arrivo di altri modelli FANUC, queste macchine hanno offerto alla EUROEDIL anni e anni di produzione efficiente ed efficace. Tuttavia, con il passare degli anni, l'azienda ha deciso di investire in nuove macchine, in modo da aumentare la produttività in linea con l'espansione del proprio portafoglio ordini.
"Con il recente aumento dei volumi di lavoro e la prevista espansione dell'azienda, dovevamo investire in nuove macchine per utensili", conferma Dimitrievski. "Sulla base della nostra ottima esperienza con le macchine FANUC, abbiamo scelto di investire in una macchina per elettroerosione a filo FANUC ROBOCUT α-C400iB e in un centro di lavoro verticale FANUC ROBODRILL α-D14LiB. Dopo l'installazione e la messa in funzione, abbiamo aumentato al massimo la produzione utilizzando le nuove macchine FANUC e incrementando i tassi di taglio. Adesso possiamo produrre utensili per il taglio stampi in meno tempo e con una precisione elevata".
Un altro vantaggio ottenuto dalla EUROEDIL è il basso costo di gestione di tutte le macchine FANUC.
"I vecchi modelli FANUC erano robusti ed efficaci dal punto di vista dei costi, richiedendo raramente riparazioni. In questo modo abbiamo contenuto i costi di manutenzione", spiega Dimitrievski. "Con le nuove macchine FANUC, nei due anni successivi all'installazione non abbiamo sostenuto alcuna spesa di manutenzione".
I modelli FANUC si distinguono dalle altre macchine presenti nell'officina dedicata agli utensili grazie a un funzionamento e una manutenzione più semplici, coadiuvati dal supporto locale della FANUC per l'assistenza e i ricambi.
"Grazie alla modernizzazione e all'installazione di due nuove macchine FANUC, abbiamo migliorato il processo di produzione degli utensili per il taglio stampi", conclude Dimitrievski.